TIPD121

为隔离式电流分流监控器的热端供电

TIPD121

设计文件

概述

此 高精度参考设计提供了一种用户侧解决方案,用于为隔离式电流并联监视器的热侧提供电源。创建隔离式电流感测解决方案的第一步是为传感器的初级侧提供电源。此参考设计将会逐步演示选择变压器、整流二极管和滤波器组件的步骤,这些组件是针对一种常见问题提供低成本“现成”解决方案所必需的。

特性
  • Provides 5.0 VISO at 1 0mA (min) from 3.3-V user power
  • Single 3.3-V or 5.0-V supply
  • Uses AMC1200 and AMC1100 isolation amplifiers

This precision reference design includes

  • Theory
  • Component selection
  • TINA-TI simulation
  • Modification options
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR142.PDF (190 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLAC591.ZIP (32 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR141.PDF (44 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

隔离式放大器

AMC1200±250mV 输入,精密电流检测基础隔离式放大器

数据表: PDF | HTML
变压器驱动器

SN6501适用于隔离式电源的低噪声 350mA、410kHz 变压器驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 0-5A,单电源,2kV 隔离式电流检测解决方案 英语版 2014-1-13

相关设计资源

设计工具和仿真

模拟工具
TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持