TIDA-00426

12Gbps 多通道 BERT 板参考设计

TIDA-00426

设计文件

概述

该参考设计是一款 12Gbps 低成本位错误测试仪 (BERT),能够生成并检测最多 8 路伪随机二进制序列 (PRBS) 通道。这款经过验证的设计可便捷生成最高 12Gbps 的多通道高速串行比特流,并检测输入串行比特流中可能存在的位错误。  该设计可用作手持式 BERT,用于评估高速子系统的信号完整性和位错误性能。

特性
  • 八个图案生成通道
  • 八个模式检查通道
  • 可选外部基准时钟输入
  • 板载 USB 转 I2C 接口,便于对器件进行编程
  • 状态显示 LED
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBU5.PDF (5775 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRM99.PDF (123 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRM98.PDF (231 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRMA1.ZIP (5012 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCA7.ZIP (468 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRMA0.PDF (3746 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRM97.PDF (2132 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

ESD 保护二极管

TPD4E004适用于高速接口且具有 VCC 引脚的四通道 1.6pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
以太网重定时器、转接驱动器和多路复用器缓冲器

DS125DF16109.8 至 12.5Gbps 16 通道重定时器

数据表: PDF | HTML
MSP430 microcontrollers

MSP430F5529具有 128KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS735具有使能功能的 500mA、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
射频 PLL 和合成器

LMX2581具有集成 VCO 的 3.76GHz 宽带频率合成器

数据表: PDF | HTML
I2C 和 SPI 通用 I/O (GPIO)

TCA6424A具有中断输出、复位和配置寄存器的 24 位转换 1.65V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

IDE、配置、编译器或调试器

TIDCCA8 — TIDA-00426 Configuration Files

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00426 12Gbps 多通道 BERT 板参考设计
下载选项

TIDCCA8 TIDA-00426 Configuration Files

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2016-6-12
硬件开发
参考设计
TIDA-00426 12Gbps 多通道 BERT 板参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcca8 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcca8/tidcca8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCCA8. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 12-Gbps BERT Board Reference Design 2016-5-16
技术文章 Eye doctor: Reflections and how to deal with them in high-speed systems PDF | HTML 2016-9-8

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持