TIDA-00419
使用 8 通道模拟前端的声纳接收器路径子系统参考设计
TIDA-00419
概述
该参考设计演示了使用集成模拟前端 (AFE) AFE5809 的声呐接收路径子系统。AFE5809 具有八个模拟信号调节 (LNA + VCAT + PGA) 和数字处理(ADC + 数字解调器)通道,可实现高水平的系统接收路径集成,并为高端声呐系统实现高性能回声定位成像。该参考设计使用从 AFE5809EVM 修改的原理图演示了该声呐子系统。包含的测试数据是通过将 AFE5809EVM 与 TSW1400EVM FPGA 采集卡及其各自的软件 GUI 相结合而获取的,以模拟能够进行高性能测量的接收链解决方案。
特性
- 能够测量 30kHz 至 32.5MHz 的声呐信号
- 数字解调器可实现包络检测和波束形成
- 10MSPS 至 65MSPS 的可变采样频率,具有外部时钟功能
- 范围为 -4dB 至 54dB 的可变增益设置
- 可变输入阻抗设置
- 已经过测试,并且可提供包括原理图和物料清单 (BOM) 在内的参考资料
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | SONAR Receiver Path Sub-System Using the AFE5809 Design Guide | 2014-11-23 |