TIDA-00403

采用 TLV320AIC3268 miniDSP 编解码器的超声波测距参考设计

TIDA-00403

设计文件

概述

TIDA-00403 参考设计使用针对超声测距解决方案的现成的 EVM,该解决方案使用 TLV320AIC3268 miniDSP 内的算法。通过将该设计与 TI 的 PurePath Studio 设计套件结合使用,只需点击鼠标即可设计出一个用户可配置的稳健的超声测距系统。用户可以修改超声波脉冲生成特性以及检测算法以适合工业和测量应用中的特定使用情况,从而让用户能解决其他固定功能传感器的限制,同时增加测量的可靠性。TLV320AIC3268 上的两个 GPIO 被自动触发,表明已发出并接收到超声波脉冲。通过利用主机 MCU 监测这些 GPIO 可以提取出飞行时间。

特性
  • 使用带主机的现成的 EVM 进行原型设计,从而实现低成本的评估和设计
  • 具有 Pure Path Studio 的 miniDSP,可带来高度灵活性并加快上市时间
  • 以 96KHz Fs 的采样速率生成 40 KHz 的超声波;192KHz Fs 可用于生成更高频率的超声波
  • 包含切比雪夫滤波器和峰值检测器的检测通道可消除背景噪音引起的错误触发
  • 针对使用主机 MCU 进行的飞行时间 (TOF) 计算的自动 GPIO 触发
  • 包含一个入门/设计指南和经过测试的 Pure Path Studio Process 流示例以用于入门
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAN9.PDF (1595 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDUAO0.PDF (1278 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRH36.PDF (1710 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRH35.PDF (282 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRH38.ZIP (12 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAY3.ZIP (3900 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRH37.PDF (1840 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRH34.PDF (545 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

数字多路复用器和编码器

SN74LVC2G157单路 2 线路至 1 线路数据选择器/多路复用器

数据表: PDF | HTML
反向缓冲器和驱动器

SN74LVC2G042 通道、1.65V 至 5.5V 逆变器

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC2G17具有施密特触发输入的 2 通道、1.65V 至 5.5V 缓冲器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS735具有使能功能的 500mA、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
电压转换器

TXS0104V适用于开漏和推挽应用的 4 位双向电平转换器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS736具有反向电流保护和使能功能的 400mA 高精度超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
音频编解码器

SRC4392高端组合采样速率转换器

数据表: PDF
音频 DAC

PCM52424.2VRMS DirectPath™、32 位、384kHz、114dB 音频立体声 DAC

数据表: PDF | HTML
模拟开关和多路复用器

SN74CBT3253具有 TTL 输入的 5V、4:1、2 通道模拟多路复用器

数据表: PDF
电压转换器

TXB0101具有自动方向感应和 +/-15kV ESD 保护的 1 位双向电压电平转换器

数据表: PDF | HTML
电压转换器

SN74AVC2T245具有可配置电压转换和三态输出的双位 2-DIR 引脚双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML
电压转换器

TXB0102具有自动方向感应和 +/-15kV ESD 保护的 2 位双向电压电平转换器

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74AUP1G125具有三态输出的单路 0.8V 至 3.6V 低功耗缓冲器

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G126具有三态输出的 1.65V 至 5.5V 单路缓冲器

数据表: PDF | HTML
电压转换器

TXS0104E适用于开漏和推挽应用的四位双向电压电平转换器

数据表: PDF | HTML
I2C 和 I3C 电平转换器、缓冲器和集线器

TCA9517具有断电高阻抗的 2 位电平转换 400kHz I2C/SMBus 缓冲器/中继器

数据表: PDF | HTML
I2C 通用 I/O (GPIO)

TCA9539具有中断输出、复位和配置寄存器的 16 位 1.65V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器

数据表: PDF | HTML
I2C 和 I3C 电平转换器、缓冲器和集线器

PCA93062 位双向 400kHz I2C/SMBus 电压电平转换器

数据表: PDF | HTML
电压转换器

TXS0104V-Q1适用于开漏和推挽应用的汽车级 4 位双向电平转换器

数据表: PDF | HTML
音频编解码器

TLV320AIC3268TLV320AIC3268 超低功耗立体声音频编解码器

数据表: PDF

开始开发

软件

支持软件

TIDCAY4 — TIDA-00403 Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00403 采用 TLV320AIC3268 miniDSP 编解码器的超声波测距参考设计
下载选项

TIDCAY4 TIDA-00403 Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2015-9-20
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-00403 采用 TLV320AIC3268 miniDSP 编解码器的超声波测距参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcay4 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcay4/tidcay4.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCAY4. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Ultrasonic Distance Measurement Using TLV320AIC3268 miniDSP CODEC Design Guide 2015-9-21
* 设计指南 TIDA-00403 Test Results 2015-9-21

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持