TIDA-00378

用于空气质量监测的 PM2.5 和 PM10 颗粒传感器模拟前端参考设计

TIDA-00378

设计文件

概述

TIDA-00378 提供用于测量 PM2.5 和 PM10 颗粒物的模拟前端。该参考设计可检测由空气中的悬浮颗粒散射的光。提供的示例软件算法可将设计的模拟输出转换为颗粒大小和浓度测量结果。随所有软件和硬件设计文件一起提供香烟烟雾、亚利桑那州灰尘和桑树花粉的测试结果数据。

特性
  • 用于 PM2.5 (<2.5 µm) 和 PM10 (<10 µm) 粒子检测和计数的模拟前端设计
  • 灰尘测量范围为 340 x 103 至 991 x 103 个/ft3(12 至 35 个/cm3),精度为 75%
  • 通过零伏偏置来更大限度地降低光电探测器噪声并在整个温度范围内确保稳定的性能
  • 使用仪表放大器拓扑来抑制外部噪声源
  • 具有轨至轨输出的低噪声、低输入偏置电流和低失调电压运算放大器,可保持高 SNR 并增大输出动态范围
  • 使用经调整的 ANSI/AHAM AC-1-2013 测试标准针对亚利桑那州的灰尘、桑树花粉和香烟烟雾进行了测试
  • 用于自定义和移植的 PM2.5 和 PM10 计算的完整算法源代码
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUB65C.PDF (1585 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRJ23.PDF (132 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRJ22A.PDF (120 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRJ25A.ZIP (1421 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBH7.ZIP (467 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRJ24.PDF (848 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRJ21A.PDF (566 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA2320双通道、高精度、零交叉、20MHz、0.9pA Ib、RRIO、CMOS 运算放大器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA320高精度、零交叉、20MHz、0.9pA Ib、RRIO、CMOS 运算放大器

数据表: PDF | HTML
差分放大器

INA132低功耗单电源差分放大器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

固件

TIDCBH8 — TIDA-00378 Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00378 用于空气质量监测的 PM2.5 和 PM10 颗粒传感器模拟前端参考设计
下载选项

TIDCBH8 TIDA-00378 Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 2016-2-15
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-00378 用于空气质量监测的 PM2.5 和 PM10 颗粒传感器模拟前端参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcbh8 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcbh8a/tidcbh8a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCBH8. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 PM2.5/PM10 Particle Sensor Analog Front-End for Air Quality Monitoring Design (Rev. C) 2016-5-11
技术文章 Air quality monitors and smoke detectors put on a new face PDF | HTML 2016-8-4
技术文章 Trends in building automation: connected sensors in safety and security PDF | HTML 2016-7-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持