TIDA-00362

采用 DLP® 技术的工厂自动化用高分辨率 3D 扫描仪

TIDA-00362

设计文件

概述

此工厂自动化参考设计采用了适用于 LightCrafter™ 系列控制器的德州仪器 (TI) DLP® 先进光控制软件开发套件 (SDK),便于开发人员将 TI 的数字微镜器件 (DMD) 技术与摄像机、传感器、电机或其他外设集成,从而轻松构建 3D 点云。凭借超过 200 万个微镜,这些高分辨率系统利用 DLP® LightCrafter™ 6500 评估模块 (EVM)(其中采用 DLP6500 1080p DMD),可确保灵活控制工业应用中的结构化照明解决方案的精确图形。

此工厂自动化参考设计采用德州仪器 (TI) 的 DLP 软件开发套件 (SDK),使得开发人员可以通过将 TI 的数字微镜器件 (DMD) 技术与摄像头、传感器、电机或其他外设集成来轻松构建 3D 点云。凭借超过 200 万个微镜,这些高分辨率系统利用 DLP® LightCrafter™ 6500 评估模块 (EVM)(其中采用 DLP6500 1080p DMD),可确保灵活控制工业应用中的结构化照明解决方案的精确图形。

特性
  • 利用 DLP6500 芯片组来实现快速和可编程图形的 3D 扫描仪解决方案
  • 支持全局和滚动快门摄像头的同步摄像头采集
  • 投影仪和摄像头校准例程
  • 用于生成视差图、景深图和点云的结构化照明算法
  • 采用了格雷码和混合三相扫描技术
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU927A.PDF (14968 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDREB7.PDF (39 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDREB6.PDF (51 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDREB5.PDF (85 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DLP 控制器和驱动器

DLPC900适用于 DLP6500、DLP670S、DLP500YX 和 DLP9000 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器

数据表: PDF | HTML
可见光(420nm 至 700nm)DMD

DLP6500FYE0.65 英寸 1080p s600 DLP® 数字微镜器件 (DMD)

数据表: PDF | HTML
可见光(420nm 至 700nm)DMD

DLP6500FLQ0.65 英寸 1080p Type-A DLP® 数字微镜器件 (DMD)

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

支持软件

TIDCA56 — TIDA-00362 3D Scanner Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00362 采用 DLP® 技术的工厂自动化用高分辨率 3D 扫描仪
下载选项

TIDCA56 TIDA-00362 3D Scanner Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 2016-4-20
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-00362 采用 DLP® 技术的工厂自动化用高分辨率 3D 扫描仪

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidca56 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidca56a/tidca56a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCA56. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00362 Test Results (Rev. A) 2016-4-21
用户指南 TIDA-00362 High-Resolution 3D Scanner for Factory Automation Using DLP Tech (Rev. A) 2016-5-9

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00254 面向 3D 机器视觉应用并采用 DLP 技术的精确点云生成

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频系列

观看全部视频

视频