TIDA-00356

汽车门禁开关参考设计

TIDA-00356

设计文件

概述

本汽车门禁控制开关参考设计展示了一套面向汽车门禁开关面板的概念验证解决方案,在这套解决方案中,控制面板可以无线方式与侧视镜、车窗升降器以及车门锁定机构通信。本参考设计弃用了厚重而昂贵的电缆束,转而采用 TI 的汽车级 BLE + MCU CC2541-Q1 片上系统解决方案,这不仅能够节约成本、减轻重量,最终还达到了节省燃料的效果。

特性
  • 简单的概念验证设计,演示了面向汽车控制应用的 TI Bluetooth® 低功耗解决方案
  • 采用稳定而成熟的蓝牙超低功耗 SoC 解决方案来替代线束,这款解决方案已经过蓝牙低功耗完全认证
  • 双电源输入,包括纽扣电池模式,支持完全独立的便携式操作
  • 宽输入电压范围(3V 至 50V)的 LDO,可直接连接汽车电池,并且集成有反向电池保护功能
  • 支持起停和冷启动功能
  • 符合 AEC-Q100 标准的器件
  • 提供汽车级型号 CC2541-Q1(注:引脚分配与 CC2541 略有不同)
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU710.PDF (772 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRCB6.PDF (195 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC835.ZIP (703 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRCB5.PDF (490 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

汽车 LED 驱动器

TPS92638-Q1具有 PWM 调光功能的汽车类 8 通道线性 LED 驱动器

数据表: PDF | HTML
低功耗 2.4GHz 产品

CC2541低功耗 Bluetooth® 和专有无线 MCU

数据表: PDF
ESD 保护二极管

TPD4E001-Q1适用于 USB 2.0 且具有 VCC 引脚的汽车级四路 1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

支持软件

TIDC836 — TIDA-00356 Hardware Files

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00356 汽车门禁开关参考设计
下载选项

TIDC836 TIDA-00356 Hardware Files

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2015-1-4
硬件开发
参考设计
TIDA-00356 汽车门禁开关参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc836 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc836/tidc836.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC836. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00356 Test Results 2015-1-5
用户指南 TIDA-00356 Design Considerations 2015-1-5

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持