TIDA-00280
具有 1.5A 同步·OTG 升压功能的 I2C 控制的单节 USB NVDC 3A 充电器
TIDA-00280
概述
TIDA-00280 是用于完全集成型单节 NVDC 3A 充电器 bq24296/bq24297 的评估模块,可提供 1.5A 同步升压操作。此电路板可用于评估 USB 检测的性能、更改充电量的灵活性以及 OTG 操作。这两款充电器 IC 广泛应用于个人便携式电子产品,包括智能手机、平板电脑和 WiFi 路由器。
特性
- 利用高达 3A 充电电流快速充电,以便支持高容量电池组
- 支持输入电压调节 (VDPM),以便支持第三方适配器
- D+/D- USB 检测可与 USB BC1.2(非标准适配器检测)兼容
- 带有可调输出电压的 1.5A OTG
- 与 bq2419x 引脚兼容
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | TIDA-00280 Test Results | 2014-10-10 |