TIDA-00267

极性校正隔离 CAN 参考设计

TIDA-00267

设计文件

概述

一种通过添加反并行通信通道和适当控制信号以启用控制器区域网 (CAN) 总线极性校正,从而有效解决因安装不当所导致的问题的即时可用设计。

特性
  • 通过使用一个控制信号在发生跨线故障时启用极性校正来简化系统安装
  • 离散隔离通过其他 16 引脚 SOIC DW 封装器件实现定制可升级性
  • 自定义隔离式电源创建高效率解决方案
  • 带快速循环次数的增强型 CAN 收发器适用于大型网络或快速数据速率
  • ISO7242M - 2.5KVRMS 隔离等级
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR823A.PDF (114 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC493.ZIP (237 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDR822.PDF (113 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

数字隔离器

ISO7842高隔离额定值、四通道、2/2、增强型数字隔离器

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22968具有可调节上升时间和输出放电功能的 2 通道、5.5V、4A、25mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML
变压器驱动器

SN6501适用于隔离式电源的低噪声 350mA、410kHz 变压器驱动器

数据表: PDF | HTML
CAN 收发器

SN65HVD255适用于高负载网络且带快速循环次数的 CAN 收发器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
白皮书 Accelerating automated manufacturing with advanced circuit isolation technology 2015-6-22
技术文章 What do CAN bus signals look like? PDF | HTML 2015-6-4

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持