TIDA-00250

压电式空气流量传感器

TIDA-00250

设计文件

概述

压电式气流传感器适用于要求风扇气流检测的系统。这可包括服务器进气/排气气流检测以及台式计算机气流。压电式气流传感器参考设计是简单的低成本解决方案,可为寻求用于检测现有系统中是否存在风扇气流的方法的设计人员提供帮助。

特性

• 压电薄膜传感器可与 MSP430 微控制器结合使用,以提供用于检测风扇气流是否存在的低成本解决方案
• 具有高效布局的小规模解决方案
• MSP430 LaunchPad BoosterPack 外形
• 用于解读气流传感器结果的易读 GUI
• 电路设计已经过测试,包括固件、GUI、快速入门指南

下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU372.PDF (172 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDU371.PDF (558 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDR691.PDF (139 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDR693.PDF (173 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDR690.PDF (104 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDR694.ZIP (293 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC456.ZIP (1409 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDR692.PDF (612 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDR689.PDF (123 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

通用运算放大器

OPA2337双通道、5.5V、3MHz、RRO 运算放大器

数据表: PDF
Low-power MCUs

MSP430G2553具有 16KB 闪存、512B SRAM、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF

开始开发

软件开发

支持软件

TIDC457 — TIDA-00250 Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00250 压电式空气流量传感器
下载选项

TIDC457 TIDA-00250 Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2014-5-29
硬件开发
参考设计
TIDA-00250 压电式空气流量传感器

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc457 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc457/tidc457.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC457. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 TIDA-00250 Overview 2014-5-30
* 测试报告 TIDA-00250 Test Results 2014-5-30

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持