TIDA-00238

bq27742 适用于单节锂离子电池组的集成保护功能的监测计

TIDA-00238

设计文件

概述

此参考设计将 bq27742 与 Battery Management Studio (Bqstudio) 软件结合使用,为客户提供用于开发置于锂基电池组内的电池电量监测计模块的工具。客户能够对该解决方案进行配置,从而可提供精确的电池电量监测信息。也可以使用该设计对集成的保护功能进行评估。通过其中的 RAM 寄存器,可为客户提供电池电压、温度测量和剩余电量状态等信息。它还允许客户根据数据表评估 BQ27742 IC

特性
  • 整合了能最大限度提高电池使用率的专利 Impedance Track 技术
  • 可针对老化、自放电以及温度对电池的作用进行自动调节
  • 基于集成硬件的保护确保电池组的安全
  • I2C 通信总线实现系统互动和电池控制
个人电子产品
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU460.PDF (210 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDR937.PDF (76 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC536.ZIP (1003 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDR934.PDF (99 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池电量监测

BQ27742-G1具有集成保护功能的单节锂离子电池电量监测计 | 电池电量监测计

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

BQ27742EVM — Bq27742-G1 单节锂离子电池电量监测计可编程评估模块

此参考设计将 bq27742 与 Battery Management Studio (Bqstudio) 软件结合使用,为客户提供用于开发置于锂基电池组内的电池电量监测计模块的工具。客户能够对该解决方案进行配置,从而可提供精确的电池电量监测信息。也可以使用该设计对集成的保护功能进行评估。通过其中的 RAM 寄存器,可为客户提供电池电压、温度测量和剩余电量状态等信息。它还允许客户根据数据表评估 BQ27742 IC

EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00238 bq27742 适用于单节锂离子电池组的集成保护功能的监测计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ27742EVM Bq27742-G1 单节锂离子电池电量监测计可编程评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00238 bq27742 适用于单节锂离子电池组的集成保护功能的监测计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00238 Test Results 2014-7-28

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持