TIDA-00234

用于具有两个或更多 SFP+ 光纤端口的系统的双通道 XAUI 转 SFI 参考设计

TIDA-00234

设计文件

概述

TIDA-00234 XAUI 至 SFI 参考设计适用于企业和服务提供商网络应用,如实现多个 10G 以太网兼容光学 (SFP+) 端口的以太网交换机和路由器等。该参考设计采用 TLK10232 器件,该器件是最紧凑型双通道 XAUI 至 SFI 收发器,在同类产品中具有最低的功耗。此参考设计允许访问由 TLK10232(通过 SMA 连接器)或 SFP+ 模块(通过 SFP+ 光学模块仓)生成的高速信号(高达 10Gbps)。此外,还采用 CDCM6208 器件,该器件可以向没有极低抖动时钟输入(或不符合系统的抖动要求)的客户系统中的 TLK10232 提供该时钟输入。

特性
  • 包含用于访问高速信号(高达 10Gbps)的 SFP+ 光学模块仓的双通道 XAUI 至 SFI 参考设计
  • 支持灵活的计时方案,包括从高速侧恢复的外部抖动消除时钟
  • 采用 TLK10232 器件,该器件是唯一具有交叉点功能以及以下优点的双通道 XAUI 至 SFI 收发器:
    • 在同类器件中具有最小的尺寸 (13x13mm)
    • 每个通道的功耗最低(额定 800mW/通道)
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU347.PDF (512 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDR624.PDF (63 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC426.ZIP (1083 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDC427.ZIP (4165 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR623.PDF (411 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

时钟缓冲器

CDCLVP1204低抖动双输入可选 1:4 通用转 LVPECL 缓冲器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV702具有使能功能的 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS744013A、低输入电压 (0.8V)、低噪声、高 PSRR、可调节超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
电压转换器

TXB0108具有自动方向感应和 +/-15kV ESD 保护的 8 位双向电压电平转换器

数据表: PDF | HTML
时钟发生器

CDCM62082:8 超低功耗、低抖动时钟发生器

数据表: PDF | HTML
其他接口

TLK10232具有交叉点开关的双通道 XAUI/10GBASE-KR 背板收发器

数据表: PDF
I2C 和 SPI 通用 I/O (GPIO)

TCA6424具有中断输出、复位和配置寄存器的 24 位转换 1.65V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器

数据表: PDF

开始开发

硬件

评估板

TLK10232EVM — TLK10232EVM - 适用于 TLK10232 的主板评估模块

Motherboard evaluation board for TLK10232 comes with custom-developed GUI and a detailed EVM user guide. This EVM along with the GUI, enable customers to configure the registers of all the channels independently and to debug the device. The user’s guide provides guidance on proper use of the (...)
EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00234 用于具有两个或更多 SFP+ 光纤端口的系统的双通道 XAUI 转 SFI 参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TLK10232EVM TLK10232EVM - 适用于 TLK10232 的主板评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00234 用于具有两个或更多 SFP+ 光纤端口的系统的双通道 XAUI 转 SFI 参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00234 Test Results 2014-5-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持