TIDA-00231

针对 PLC 模拟输出模块的自适应电源,具有输出通道保护

TIDA-00231

设计文件

概述

TIDA-00231 是适用于工业可编程逻辑控制器 (PLC) 模拟输出模块的参考设计。该设计提供独特的节能解决方案,适用于带自适应电源的基于数模转换器 (DAC) 的模拟电流输出模块。该自适应电源可动态调节 DAC 的 AVDD 电源并在大于 300Ω 的典型负载电阻下,将功率损耗限制为大于 50mW。模拟输出可以提供最高 24mA 的电流。此参考设计包括必要的板载保护电路,并经测试符合有关 IO 控制器平台的 IEC61000-4 标准的 EFT、ESD 和浪涌要求。保护电流不会给设计带来负面影响,而测试结果表明典型的不可调整误差低于 FSR 的 0.2%,校准精度为 0.05%。

特性
  • 16 位用户可配置模拟电流输出
  • 精度
    o 未校准精度优于 ±0.2% FSR (25 °C)
    o 校准精度优于 ±0.05% FSR (25 °C)
  • 自适应电源可降低系统功率耗散,在大于 300Ω 的典型负载电阻下,FET 功率损耗限制为大于 50mW
  • 模拟输出反向电压保护
  • 具有浪涌电流保护功能的板载隔离式 Flybuck™ 电源
  • 设计符合 IEC61000-4 标准中关于 ESD、EFT 和浪涌的要求
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU709.PDF (5626 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRDA7.PDF (461 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRDA6.PDF (103 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRDA9.ZIP (7110 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC953.ZIP (267 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDC954.ZIP (1202 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRDA8.PDF (2140 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRDA5.PDF (653 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

通用运算放大器

OPA2171双路、36V、3MHz、低功耗运算放大器

数据表: PDF | HTML
精密 DAC (≤10 MSPS)

DAC8760适用于 4mA 至 20mA 电流环路应用的 16 位单通道可编程电流/电压输出 DAC

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM50177.5-100V 宽输入电压,600mA 恒定导通时间同步降压稳压器

数据表: PDF
热插拔控制器

LM5069具有功率限制功能的 9V 至 80V 热插拔控制器

数据表: PDF | HTML
模拟和精密开关和多路复用器

TS5A31591Ω 导通状态电阻、5V、2:1 (SPDT)、单通道模拟开关

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7141CC四通道 3/1 50Mbps 数字隔离器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7420双通道、2/0、1Mbps 数字隔离器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS61170采用 2x2mm QFN 封装的 1.2A 开关 38V 高压升压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Adaptive Power Supply for Programmable Logic Controller Analog Output Module 2015-3-2

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00118 用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的 16 位模拟输出模块参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持