TIDA-00118

用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的 16 位模拟输出模块参考设计

TIDA-00118

设计文件

概述

此参考设计提供适用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的完整的 4 通道、16 位模拟输出模块设计。此设计经过全面测试,符合适用于工业自动化系统的 IEC61000-4 EMC 和浪涌要求。这一小型化设计可实现具有集成输出驱动器的四个 16 位数模转换器,能够驱动多个电流和电压输出范围。数字数据和控制线使用 TI 的高速 4242 伏峰值电压数字隔离器技术与 PLC 主机电隔离。此设计还包括进行过流保护的隔离式电源,提供所有必要的模块电压。设计中包含完整文档、测试结果、设计文件和必要的固件,简化了整个信号链性能的评估并缩短了上市时间。

特性
  • 设计符合 IEC61000-4 标准中关于 ESD、EFT 和浪涌的要求
  • 基于 4 通道 16 位 DAC 的可配置模拟输出
  • 电压输出:± 10V、0 - 10V、± 5V、0 - 5V
  • 电流输出:0 - 20 mA、4 - 20 mA、0 - 24mA
  • 电压输出精度:+/- 0.2% FSR,电流输出精度:+/- 0.2% FSR
  • 设计采用输出滤波、保护电路和集成式 15kV ESD 保护
  • 24VDC,由板载隔离式电源供电

 

下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR384.ZIP (28 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC263.ZIP (740 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDU210.PDF (3701 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDR383.PDF (403 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

精密 DAC (≤10 MSPS)

DAC8760适用于 4mA 至 20mA 电流环路应用的 16 位单通道可编程电流/电压输出 DAC

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A30具有使能功能的 200mA、低噪声、高 PSRR、负电压、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM50177.5-100V 宽输入电压,600mA 恒定导通时间同步降压稳压器

数据表: PDF
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA188低噪声、轨到轨输出、36V、零漂移、精密运算放大器

数据表: PDF | HTML
热插拔控制器

LM5069具有功率限制功能的 9V 至 80V 热插拔控制器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7141CC四通道 3/1 50Mbps 数字隔离器

数据表: PDF | HTML
精密 DAC (≤10 MSPS)

DAC7760适用于 4mA 至 20mA 电流环路应用的 12 位、单通道、可编程电流/电压输出 DAC

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A16具有电源正常指示和使能功能的 100mA、60V 超低 IQ 低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
精密 DAC (≤10 MSPS)

DAC7750适用于 4mA 至 20mA 电流环路应用的 12 位、单通道、可编程电流输出 DAC

数据表: PDF | HTML
精密 DAC (≤10 MSPS)

DAC8750适用于 4mA 至 20mA 电流环路应用的 16 位单通道可编程电流输出 DAC

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A47具有使能功能的 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 TI 参考设计适用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的 16 位模拟输出 (AO) 模块参考设计 英语版 2016-1-19
更多文献资料 Pick the right turns ratio for a Fly-Buck converter (Rev. A) 2015-3-13

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00231 针对 PLC 模拟输出模块的自适应电源,具有输出通道保护

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持