TIDA-00222

用于支路功率监视的测量模块参考设计

TIDA-00222

设计文件

概述

此参考设计重点关注额定电流范围内的测量准确性,同时作为一种具有成本效益的解决方案。为此,采用了高度集成的 SoC 器件,此器件具有可用于当前测量的高达 7 通道的 24 位 Delta-Sigma ADC。为了进行电压测量,采用了一个 10 位 SAR ADC。在电流和电压均可用的情况下,现在可进行功率测量。该解决方案还支持多种通信选项,如 UART、JTAG 等。应用包括负载管理、子面板等。

特性
  • 通过 7 通道的 Delta-Sigma ADC 实现精确电流管理
    • < 1%,从 10% 到 100% 额定电流(由 CT 和负载电阻控制)
  • 通过集成 SAR ADC 实现电压测量
  • 扩展温度范围可操作性 –40°C 至 +105°C
  • 集成单芯片解决方案带来经济高效、节约空间的解决方案
  • 大型 MSP 系列和线路图/规模性能、特性、价格
  • 可用于 MSP 的可用来源计量库
  • 低成本、简便易用的开发工具和参考设计/缩短产品上市时间
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU430.PDF (3902 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRB48.ZIP (278 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRB47.PDF (60 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRB50.ZIP (2158 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC691.ZIP (216 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRB49.PDF (2022 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRB46.PDF (1532 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MSP430 microcontrollers

MSP430F6779具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、512KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LM4041B精度为 0.2% 的可调节精密微功耗并联电压基准

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

OPA4314四路、5.5V、3MHz、低噪声 (4.6nV/√Hz)、RRIO 运算放大器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17571Q2采用 2mm x 2mm SON 封装的单路、29mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

驱动程序或库

TIDC882 — TIDA-00222 Energy Library BCPM Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00222 用于支路功率监视的测量模块参考设计
下载选项

TIDC882 TIDA-00222 Energy Library BCPM Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2015-1-15
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-00222 用于支路功率监视的测量模块参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc882 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc882/tidc882.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC882. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Measurement Module for Branch Circuit Power Monitor/Sub Meter (TIDA-00222) 2014-9-30

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持