TIDA-00221

用于支路电流监视器的测量模块

TIDA-00221

设计文件

概述

此参考设计旨在专门测量支路电流,可在大部分额定电流范围内实现准确测量,同时具有成本效益。为此,采用了高度集成的 SoC 器件,此器件具有可用于电流测量的高达 7 通道的 24 位 Delta-Sigma ADC。该解决方案还支持多种通信选项,如 UART、JTAG 等。应用包括负载管理、子面板等。

特性
  • 通过 7 个 Δ-Σ ADC 通道进行精确的电流测量(10% 至 100% 额定电流的测量误差小于 2%,由 CT 和负载电阻控制)
  • 通过集成 SAR ADC 实现电压测量
  • 可工作的扩展温度范围 –40°C 至 +125°C
  • 集成单芯片解决方案带来经济高效、节约空间的解决方案
  • 大型 MSP 系列和线路图/规模性能、特性、价格
  • 可用于 MSP 的可用来源计量库
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU417A.PDF (1964 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRB58.PDF (561 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRB57.PDF (235 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRB60.ZIP (2104 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC693.ZIP (476 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRB59.PDF (2022 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRB56.PDF (985 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MSP430 微控制器

MSP430F6779具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、512KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17571Q2采用 2mm x 2mm SON 封装的单路、29mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

驱动程序或库

TIDC879 — TIDA-00221 Energy Library BCM Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00221 用于支路电流监视器的测量模块
下载选项

TIDC879 TIDA-00221 Energy Library BCM Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2015-1-15
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-00221 用于支路电流监视器的测量模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc879 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc879/tidc879.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC879. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Measurement Module for Branch Current Monitor (TIDA-00221) (Rev. A) 2014-10-14

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持