TIDA-00214

半双工非隔离式 RS-485 BoosterPack 参考设计

TIDA-00214

设计文件

概述

半双工、非隔离式 RS-485 BoosterPack 可以轻松评估 TI 面向楼宇管理系统 (BMS)、工厂自动化、楼宇自动化和 HVAC 等应用的 RS-485 收发器。经过测试的 BoosterPack 用于支持最高 1.25 Mbps 的数据速率、最大 1000 英尺的电缆长度以及总共 32 个节点。组装型扩展共模 RS-485 收发器可以轻松移除并用任何 TI 半双工 8 引脚 SOIC RS-485 收发器替换。系统设计人员因此可以根据不同的性能目标评估多种不同的收发器。RS-485 BoosterPack 与 20 引脚和 40 引脚 TI LaunchPad 兼容。

特性
  • 支持 1.25 Mbps 的数据速率、最大 1000 英尺的电缆长度以及总共 32 个节点
  • 多种配置选项:板载或外部电源、外部数据激励和监控、共模电压注入、可配置的失效防护以及总线终端加载
  • 通过带电测试验证性能目标
  • 兼容 20 引脚或 40 引脚 TI LaunchPad
  • IEC 61000-4-2(静电放电)高达 15 KV
  • IEC 61000-4-4(电气快速瞬变)高达 2 kV
  • IEC 61000-4-5(浪涌)500 至 1000 V
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU387.PDF (2842 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDR871.PDF (297 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDR870.PDF (85 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDR873.ZIP (736 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC506.ZIP (335 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDR872.PDF (1198 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDR869.PDF (123 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

RS-485 和 RS-422 收发器

SN65HVD24扩展共模 RS-485 收发器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS61220具有 5.5μA 静态电流的 0.7V 输入电压、可调节输出电压升压转换器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

固件

TIDC503 — TIDA-00214 RS-485 BoosterPack Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00214 半双工非隔离式 RS-485 BoosterPack 参考设计
下载选项

TIDC503 TIDA-00214 RS-485 BoosterPack Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2014-6-29
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-00214 半双工非隔离式 RS-485 BoosterPack 参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc503 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc503/tidc503.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC503. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Half-Duplex Nonisolated RS-485 BoosterPack Design Guide 2014-6-10
技术文章 The secret to extending RS-485 communication performance PDF | HTML 2015-7-24

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频