TIDA-00179

连接至绝对位置编码器的通用数字接口参考设计

TIDA-00179

设计文件

概述

TIDA-00179 是符合 EMC 标准的通用数字接口,可连接 EnDat 2.2、BiSS®、SSI 或 HIPERFACE DSL® 等绝对位置编码器。此参考设计支持 15V 至 60V(标称电压为 24V)的宽输入电压范围。具有 3.3V 逻辑 I/O 信号的连接器支持与 Sitara AM437xDelfino F28379 等主机处理器直接连接,从而运行相应的主协议。

Sitara AM437xEnDat2.2BiSSHIPERFACE DSL)或 Delfino DesignDRIVEEnDat2.2BiSS)提供主器件实现。此设计支持主机处理器选择 4 线编码器接口(如 EnDat 2.2 和 BiSS)或通过 RS-485 供电的 2 线接口(如 HIPERFACE DSL)。为了满足所选编码器的电源电压范围,此设计提供 5.25V 或 11V 的可编程输出电压。此设计的电源根据所选编码器的电压范围提供了过压和短路保护,以防电缆短路期间造成损坏。TIDA-00179 已针对 EnDat 2.2 和 2 线 HIPERFACE DSL 编码器进行了测试,测试的电缆长度最大为 100m。

特性
  • 通用硬件可连接 EnDat 2.2、BiSS、SSI 以及 4 线或 2 线 HIPERFACE DSL 编码器。支持所有对应的标准数据速率,电缆长度至少为 100m。
  • 带 12kV IEC-ESD 和 4kV EFT 的 3.3V 电源半双工 RS-485 收发器 SN65HVD78 可省去外部 ESD 元件的成本。
  • 具有宽输入范围(15V 至 60V)的编码器 P/S 可提供 5.25V 或 11V 的可编程输出电压,符合 EnDat 2.2、BiSS 或 HIPERFACE DSL 编码器的要求
  • 利用 TI 电子保险丝技术以及电流监控器和故障指示器,可提供精确的过流限制和过压、欠压和短路保护
  • Sitara AM437xDelfino F28379 等主机处理器配备逻辑接口 (3.3-V I/O),可运行 EnDat 2.2、BiSS、SSI 或 HIPERFACE DSL 主器件。Sitara AM437xEnDat2.2BiSSHIPERFACE DSL)或 Delfino DesignDRIVEEnDat2.2BiSS)提供主器件实现。
  • 设计超出了 IEC61800-3 中针对 ESD、快速瞬变脉冲和浪涌以及传导射频的 EMC 抗扰性要求。
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAN5A.PDF (3094 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRHW0.PDF (536 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRHV9.PDF (58 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRHW2.ZIP (4041 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCB54.ZIP (560 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRHW1.PDF (4120 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRHV8.PDF (958 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

协议和总线开关和多路复用器

TMUX1574具有断电保护功能和 1.8V 输入逻辑的 5V、2:1 (SPDT)、4 通道模拟开关

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD25402Q3A采用 3mm x 3mm SON 封装的单通道、8.9mΩ、-20V、P 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD23381F4采用 0.6mm x 1mm LGA 封装、具有栅极 ESD 保护的单路、175mΩ、-12V、P 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
RS-485 和 RS-422 收发器

SN65HVD78具有 IEC ESD 保护功能和 50Mbps 的 3.3V 半双工 RS-485

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS54060A具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、0.5A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
协议和总线开关和多路复用器

SN74CBTLV3257具有局部断电模式的 3.3V、2:1 (SPDT)、4 通道模拟开关

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17483F4采用 1mm x 0.6mm LGA 封装、具有栅极 ESD 保护的单通道、260mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
RS-485 和 RS-422 收发器

THVD1450具有 ±18kV IEC ESD 保护功能的 3.3V 至 5V RS-485 收发器

数据表: PDF | HTML
电子保险丝(集成热插拔)

TPS24750具有用于外部阻断 FET 和闭锁功能的驱动器的 2.5V 至 18V、3mΩ、0.01A 至 12A 电子保险丝

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS54061具有低 IQ 的 4.7V 至 60V 输入、200mA 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
比较器

LM2903双通道差分比较器

数据表: PDF | HTML

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00172 EnDat 2.2 位置编码器接口的参考设计 TIDA-00175 5V BiSS 位置编码器接口参考设计 TIDA-00177 HIPEFACE DSL 编码器的双线接口参考设计 TIDEP0022 具有集成 BiSS C 主控接口的 ARM MPU TIDEP0025 用于工业通信和电机控制的单芯片驱动器 TIDEP0050 EnDat 2.2 系统参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持