TIDEP0050
EnDat 2.2 系统参考设计
TIDEP0050
概述
此参考设计基于 HEIDENHAIN EnDat 2.2 标准针对位置或旋转编码器实现了 EnDat 2.2 主协议栈和硬件接口。此设计由 EnDat 2.2 主协议栈、使用 RS-485 收发器的半双工通信,以及在 Sitara AM437x 工业开发工具包上实现的线路终端组成。此设计经过充分测试,符合 HEIDENHAIN EnDat 2.2 标准。除了 EnDat 位置反馈之外,AM437x IDK 还能够支持工业通信和电机驱动,如 AM437x 单芯片电机控制设计指南中所述。
特性
- 使您能够在工业自动化和工厂自动化等应用中使用 EnDat 2.2 编码器隔行扫描来实现占用空间小且功耗低的单芯片
- EnDat 2.2 接口是直接驱动技术的技术标准,因为它具有分辨率高、周期短、能够交换信息、支持长线长度和编码器诊断等优点。
- EnDat 2.2 数字技术、简单的连接技术和简单的电压电源要求降低了整体系统成本。
- 基于 Sitara AM437x 处理器,支持单芯片电机控制应用以及其他嵌入式控制和通信应用
- 可用于大批量生产的开发平台子系统,包括原理图、BOM、用户指南、基准测试、软件和演示等。
- TI 提供的免费板级支持包和工业软件开发套件。
- Sitara AM437x 支持许多工业通信标准,包括 EtherCAT、Profinet、PROFIBUS、以太网/IP、Powerlink 和 Sercos。
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | EnDat 2.2 System Design Guide | 2015-9-14 | |||
技术文章 | Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 6 | PDF | HTML | 2015-11-20 |