TIDA-00155

用于对液体和固体进行光学分析的 DLP® 近红外光谱仪

TIDA-00155

设计文件

概述

此近红外线 (NIR) 光谱仪参考设计利用德州仪器 (TI) 的 DLP 技术以及单元件 InGaAs 检测器进行高性能的测量,该设计具有便携式外形,与昂贵的 InGaAs 阵列检测器或易损的旋转光栅架构相比更实惠。NIR 光谱仪通常用于针对食品、农业、药物、石油化工产品和塑料等应用分析有机液体和固体。 开发人员在高端实验室级光谱仪中结合强大的 Sitara 嵌入式处理器和模拟信号链元件后,现在它能够在现场和生产线上发挥自己的作用。

特性
  • 在不到 1 秒的时间内以大于 30,000:1 的信噪比 (SNR) 在 1350 至 2450 nm 的波长范围获取光谱透射数据
  • 单元件 InGaAs 检测器设计提供高光通量以及与 InGaAs 阵列相比更实惠的价格点
  • 可编程波长滤波可实现恒定 SNR 扫描、即时波长和分辨率调节以及化学计量算法
  • 利用多达 1824 个数据点进行高分辨率光谱采集
  • 基于 Beagle Bone Black 开放源码架构的 Linux 操作系统和集成 Web 服务器通过 USB、WiFi 或 蓝牙支持灵活连接
  • 基于 MEMS 的强大设计,对于便携式设备无需移动光栅或微镜
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU236.PDF (306 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDC293C.ZIP (130938 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDR418B.ZIP (210 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDR417A.ZIP (1221 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS652514.5V 至 18V 输入、3A/2A/2A 输出、三路同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
LCD 和 OLED 显示电源和驱动器

TPS65145具有完全集成的正电荷泵、3.3V LDO 控制器、0.96A 最小升压电流限制和故障检测的 4 通道 LCD 偏置

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS125524 位 30kSPS 超低噪声 Δ-Σ ADC

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS730具有使能功能的 200mA、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS65217具有 3 个直流/直流转换器、4 个 LDO、线性电池充电器和白光 LED 驱动器的电源管理 IC (PMIC)

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA2376双通道、低噪声、低静态电流、精密运算放大器

数据表: PDF | HTML
功率运算放大器

OPA569功率运算放大器、输出信号在 2A 输出电流下在 200mV 电源轨范围内摆动

数据表: PDF
DLP 控制器和驱动器

DLPC350适用于 DLP4500 和 DLP4500NIR 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器

数据表: PDF | HTML
NIR (>700nm) DMD

DLP4500NIR0.45 英寸 WXGA NIR DLP® 数字微镜器件 (DMD)

数据表: PDF | HTML
仪表放大器

INA330用于温度控制的热敏电阻信号放大器

数据表: PDF
多媒体和工业网络 SoC

AM3358Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、3D 图形、PRU-ICSS、CAN

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

评估板

DLPNIRSCANEVM — DLP® NIRscan™ 评估模块

 

DLP NIRscan 是一套用于设计经济实惠型高性能近红外线光谱仪的完整评估模块 (EVM)。  此套灵活的工具拥有设计人员所需要的一切资源,购买后可直接用于开始开发基于 DLP 的光谱仪。  此 EVM 采用 DLP 0.45 WXGA NIR 芯片组,这是专为用于近红外线 (NIR) 而优化的首款 DLP 芯片组。  借助 DLP 技术,应用于食品、药品、油气和其他新兴产业的光谱仪将能够在工厂和现场提供实验室级别的性能。了解有关光谱分析的更多信息。

电源单独销售。

交流/直流台式机适配器 12V 60W

 

 

EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00155 用于对液体和固体进行光学分析的 DLP® 近红外光谱仪
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DLPNIRSCANEVM DLP® NIRscan™ 评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00155 用于对液体和固体进行光学分析的 DLP® 近红外光谱仪

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00155 Test Results 2014-2-26
应用手册 Flexible Trade-offs in Maximizing SNR and Res. in TI DLP® Tech. Based Spec. Sys. 2016-8-1
应用手册 DLP Spectrometer Design Considerations 2014-8-21

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频