硬件开发
评估板
DRV8802EVM — DRV8802 评估模块
此 TIDA-00144 参考设计提供一个 1.6A 双 H 桥电机驱动器以及少量外部组件,可驱动汽车 HVAC 风门电机应用中的最多两个刷式直流电机。此设计通过 45V 最大工作电源电压实现脱离电池功能,还通过内部关断功能提供过流保护、短路保护、欠压锁定和过热警告。此设计通过整合 DRV8802EVM 板来形成该解决方案。
EVM用户指南:
PDF