TIDA-00119

用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的 12 位 4/8 通道集成模拟输入模块

TIDA-00119

设计文件

概述

TIDA-00119 是一个完整的、高度集成的 PLC 模拟输入模块前端参考设计,经过设计和测试,符合适用于工业自动化系统的 IEC61000-4 标准。可以针对 4 个差动输入或 8 个单端输入来配置此设置,具有 12 位 ADC 分辨率,采样率高达 1MSPS。也可以对这些输入进行编程,以便利用具有可选范围的电流或电压输入。此设计还包括一个隔离式电源,提供所有必要的模块电压、输入浪涌和 ESD 保护,并包括一个隔离式数字数据接口,可通过 SPI 接口连接到任何微控制器、FPGA 或 ASIC。提供完整文档、测试结果、设计文件和必要的固件,以帮助缩短上市时间。

特性
  • 设计符合 IEC61000-4 标准中关于 ESD、EFT 和浪涌的要求
  • 高达 8 个通道的用户可编程输入和 20% 的可配置超范围能力
  • 四个电压输入:3 个单端和 1 个差动,阻抗 > 1M ±10V、±5V、±2.5V、0-10V、0- 5V、高达 ±12V,具有外部基准
  • 四个电流输入:0-20 mA、4-20 mA(输入阻抗为 250Ω)
  • 整个输入范围内的精度
  • 电压:在 25 °C 下 < 满标量程的 ±0.2%
  • 电流:在 25 °C 下 < 满标量程的 ±0.35%
  • 具有浪涌电流保护功能的板载隔离式 Flybuck 电源
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR386.ZIP (29 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC265.ZIP (803 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDU211.PDF (998 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDC266.ZIP (1943 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR385.PDF (452 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS71550mA 24V 超低 IQ 低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM50177.5-100V 宽输入电压,600mA 恒定导通时间同步降压稳压器

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A30具有使能功能的 200mA、低噪声、高 PSRR、负电压、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA4140具有轨到轨输出的四通道、11MHz、低噪声 36V JFET 精密运算放大器

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS8638具有软件可选输入范围的 12 位 8 通道双极 SAR

数据表: PDF
热插拔控制器

LM5069具有功率限制功能的 9V 至 80V 热插拔控制器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7141CC四通道 3/1 50Mbps 数字隔离器

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF3330采用 3 引脚 SOT-23、3 引脚 SC70 和 8 引脚 UQFN 封装的 30ppm/°C 温漂、3.9µA 串联电压基准

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 12-Bit 4/8 Channel Integrated Analog Input Module for PLCs Design Guide 2014-1-10

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00163 隔离式 RS-232 到 UART 转换器的参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持