TIDA-00163
隔离式 RS-232 到 UART 转换器的参考设计
TIDA-00163
概述
此设计可实现利用接口到电源本身的残余电力的隔离式数据转换器。这样就不再需要进行跨隔离边界的成本昂贵的电力传输。通过在电表上轻松启用无处不在的 RS-232 连接,可以用各种各样的测试站硬件执行工厂配置和校准等功能。
2.5kVRMS 隔离边界可确保现场技术人员安全地连接电表,甚至在安装后执行诊断、数据检索和现场固件更新。
安装了可靠的接口以执行诊断、数据检索和现场固件更新。可靠的接口适用于远高于 RS-232 标准的数据率,从而确保在任何情况下,隔离都不是设计中的限制因素。
特性
- 高电压 RS-232 隔离
- 位速率最高可达 1 Mbps
- 2.5kVRMS 操作隔离边界(根据 UL)
- 适用于隔离和 RS-232 收发器的集成式能量收集
- 使用 5V 至 12V RS-232 驱动器进行操作
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | Self-Powered Isolated RS-232 to UART Interface Design Guide | 2014-4-23 |