TIDA-00096

具有蓝牙低能耗特性的无线心率监测器

TIDA-00096

设计文件

概述

采用蓝牙低耗能 (BLE) 技术的无线心率监护仪用作参考设计,可供客户用于开发用于电池供电的 3 通道健康和健身心电图 (ECG) 应用的最终产品。ADS1293 是高度集成的低功耗模拟前端 (AFE),具有三个高分辨率 ECG 通道。CC2541 片上系统 (SoC) 为平台添加了一种 BLE 无线功能,可通过可配置的 iOS 应用实现与 iPhone(R) 或 iPad(R) 的无缝连接,可以让最终用户远程监控患者的心率数据。

特性
  • 支持 5 引线 ECG 应用
  • 通过 iOS 移动应用轻松监控心率数据
  • 由锂离子电池供电
  • 集成在 ADS1293 中的 EMI 滤波器可抑制由外部射频源产生的干扰
  • 以开源形式提供固件和 iOS 应用源代码以便让客户实现快速上市
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU195A.PDF (2759 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDU208.PDF (175 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDU209.PDF (288 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDR382.ZIP (21 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC259.ZIP (539 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC260.ZIP (1774 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDU207.PDF (1522 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDR381.PDF (310 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

生物传感 AFE

ADS1294R具有集成呼吸阻抗和 ECG 前端的 4 通道 24 位 ADC

数据表: PDF | HTML
生物传感 AFE

ADS1292R具有集成呼吸阻抗和 ECG 前端的 2 通道 24 位 ADC

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS61220具有 5.5μA 静态电流的 0.7V 输入电压、可调节输出电压升压转换器

数据表: PDF | HTML
生物传感 AFE

ADS1294具有集成 ECG 前端的 4 通道 24 位 ADC

数据表: PDF | HTML
生物传感 AFE

ADS1194用于 ECG 的低功耗、4 通道、16 位模拟前端

数据表: PDF
生物传感 AFE

ADS1293适用于 ECG 应用的 24 位、3 通道、低功耗模拟前端 (AFE)

数据表: PDF | HTML
低功耗 2.4GHz 产品

CC2541低功耗 Bluetooth® 和专有无线 MCU

数据表: PDF
生物传感 AFE

ADS1292适用于 ECG 应用的 24 位、2 通道、低功耗模拟前端 (AFE)

数据表: PDF | HTML
生物传感 AFE

ADS1192适用于 ECG 应用的 16 位、2 通道、低功耗模拟前端 (AFE)

数据表: PDF
生物传感 AFE

ADS1291适用于 ECG 应用的 24 位、1 通道、低功耗模拟前端 (AFE)

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

固件

TIDC262 — TIDA-00096 Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00096 具有蓝牙低能耗特性的无线心率监测器
下载选项

TIDC262 TIDA-00096 Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2014-1-28
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-00096 具有蓝牙低能耗特性的无线心率监测器

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc262 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc262/tidc262.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC262. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Wireless Heart-Rate Monitor Design Guide (Rev. A) 2014-7-8

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持