TIDA-00018

可编程逻辑控制器 (PLC) 的温度传感器接口模块

TIDA-00018

设计文件

概述

TIDA-00018 参考设计使您可以使用 24 位 delta-sigma ADC 及热电偶和 RTD 等最常用的温度传感器更快速地开发高精度温度测量解决方案。设计指南针对传感器信号调节、热电偶冷端补偿、RTD 比例式测量技术、推荐的软件流量、传感器线性化、传感器诊断、瞬变保护、PCB 布局和其他设计注意事项,以便为工业应用实现高精度的可靠温度测量设计。温度传感器接口模块采用全隔离设计,这是小型传感器信号测量所必不可少的。此参考设计的核心是一个 24 位 delta-sigma ADC,它为直流感应应用提供高分辨率、高度集成、低噪声和低成本的完整传感器模拟前端 (AFE)。此 ADC 还适于连接不同类型的传感器,从而节省板空间、减少设计工作、缩短上市时间并降低 BOM 成本。此外,已经对外部保护电路成功进行了测试,符合 IEC61000-4 EFT、ESD 和浪涌标准的法规要求。必须符合 IEC61000-4,以确保该设计不仅能够使用,还能够在苛刻/嘈杂的工业环境中发挥所需性能。

特性
  • 两个不同的传感器输入通道:
    • 采用 CJC 的 K 型热电偶输入
    • 与 2 线、3 线或 4 线 RTD 探头兼容
  • RTD 比例式测量
  • 总体测量精度优于:
    • 对于热电偶:±1°C
    • 对于 RTD:±0.4°C
  • 传感器线路开路或信号超出范围检测
  • 符合 IEC-61000-4 要求:
    • IEC-61000-4-4:信号端口上 EFT 最高 ±1KV/5KHz
    • IEC-61000-4-2:ESD 最高 4KV(接触放电)和 8KV(空气放电)
    • IEC-61000-4-5:信号端口上线路接地浪涌最高 ±1KV (CM)
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU271.PDF (3225 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDR621.PDF (202 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC424.ZIP (3888 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC425.ZIP (319 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDR622.PDF (645 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDR620.PDF (408 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS71550mA 24V 超低 IQ 低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
数字温度传感器

TMP275采用业界通用 LM75 外形尺寸和引脚排列、具有 I2C/SMBus 接口的 ±0.5°C 温度传感器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM50177.5-100V 宽输入电压,600mA 恒定导通时间同步降压稳压器

数据表: PDF
精密 ADC

ADS1220具有 PGA、VREF、SPI 和两个 IDAC 的 24 位 2kSPS 四通道低功耗 Δ-Σ ADC

数据表: PDF | HTML
I2C 和 SPI 通用 I/O (GPIO)

TCA6408A具有中断输出、复位和配置寄存器的 8 位转换 1.65V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器

数据表: PDF | HTML
热插拔控制器

LM5069具有功率限制功能的 9V 至 80V 热插拔控制器

数据表: PDF | HTML
模拟和精密开关和多路复用器

TS5A23159具有断电保护功能的 1Ω 导通状态电阻、5V、2:1 (SPDT)、2 通道模拟开关

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7141CC四通道 3/1 50Mbps 数字隔离器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A49具有使能功能的 150mA、36V、低噪声、高 PSRR、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
I2C 隔离器

ISO15402.5kVrms、隔离式双向时钟、双向 I2C 隔离器

数据表: PDF | HTML
模拟温度传感器

LM94022具有多增益和 AB 类模拟输出的 ±1.5°C 温度传感器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Temperature Sensor Interface Module for PLCs Design Guide 2014-3-26

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00119 用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的 12 位 4/8 通道集成模拟输入模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持