TIDA-00004

隔离式电源参考设计

TIDA-00004

设计文件

概述

该参考设计展示了如何创建适用于隔离式 RS-485、CAN 或类似应用的 3.3V 或 5V 隔离式电源。电路板上有五个独立电源,分别具有或不具有稳压输出,可适用于不同输入和输出电压的各种情况。

特性
  • 用于小型变压器的推挽驱动器
  • 高初级侧电流驱动
  • 低整流输出纹波
  • 小尺寸
  • 单一 3.3V 或 5V 电源
  • 该参考设计可进行订购
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU161.PDF (96 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDR256.PDF (108 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC180.ZIP (322 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDR255.PDF (59 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

变压器驱动器

SN6501适用于隔离式电源的低噪声 350mA、410kHz 变压器驱动器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

评估板

SN6501-MULXFMR-EVM — 用于隔离电源评估模块的 SN6501 变压器驱动器

SN6501-Multi-Xfmr EVM 配置有五个独立的电路,提供了使用 +3.3Vdc 或 +5.0Vdc 输入进行操作的选项,并提供了五个隔离型 3.3Vdc +5.0Vdc 输出之一。其中两个电路包含 LDO 以调节输出。这五个配置包括无 LDO 的 3Vdc 至 3Vdc、无 LDO 的 5Vdc 至 5Vdc、无 LDO 的 3Vdc 至 5Vdc、无 LDO 的 3Vdc 至 5Vdc 和有可选 LDO 输出的 3Vdc/5Vdc 至 3Vdc/5Vdc。

EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00004 隔离式电源参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

SN6501-MULXFMR-EVM 用于隔离电源评估模块的 SN6501 变压器驱动器

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00004 隔离式电源参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00004 Test Results 2013-9-26

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持