THS9001EVM

THS9001 可级联放大器评估模块

THS9001EVM

立即订购

概述

The THS9001 evaluation module (EVM) User's Guide is included within the Datasheet.

The THS9001EVM provides a platform for evaluating the THS9001 medium power, cascadeable, gain block amplifier. The user needs only power, input signal, and test instrument to operate the EVM.

Applications:

  • TDMA: GSM, IS-136, EDGE/UWE-136
  • CDMA: IS-95, UMTS, CDMA2000
  • Wireless Local Loop
  • Wireless LAN: IEEE802.11

特性
  • Fixed gain of 15.5dB amplifier
  • SMA connectors on input and output ports
  • 50 ohm input and output impedance matching
  • Supply voltage range of +2.7V to +5V
  • Banana jack power supply connectors
射频增益块放大器
THS9000 50MHz 至 750MHz 级联放大器 THS9001 50MHz 至 750MHz 级联放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

THS9001EVM — THS9001 可级联放大器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

THS9001EVM THS9001 可级联放大器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 THS9001EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
数据表 50 MHz to 750 MHz Casadeable Amplifier 数据表 (Rev. C) 2013-12-2

相关设计资源

硬件开发

评估板
THS9000EVM THS9000 可级联放大器评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持