THS3470REBEVM

THS3470 评估模块

THS3470REBEVM

立即订购

概述

THS3470EVM 是一款评估模块 (EVM),专为轻松测量和设置 THS3470 60V、1A、100MHz 高速功率放大器而设计。该电路板包含可轻松配置输入和输出连接的说明、用于更改器件功能模式的简单控制接口,以及面向散热器和风扇连接的配置。

特性
  • 使用 50Ω 匹配阻抗的 SMA 连接器轻松构建输入和输出连接
  • 具有可选高功率负载的可配置输出负载网络
  • 通过简单开关实现便捷的电源模式和限流控制
  • 基于电位器的可调节限流
  • 面向散热器和 3 引脚风扇连接器的配置
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
THS3470 60V、100MHz、1A 输出电流、高速功率放大器
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明
数量有限

THS3470REBEVM 是一款原型评估模块,限量出售。

立即订购并开发

评估板

THS3470REBEVM — THS3470 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

THS3470REBEVM THS3470 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 THS3470REBEVM 评估模块 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-12-5
证书 THS3470REBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-2-6

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持