THS3001EVM

THS3001 高速放大器评估模块

THS3001EVM

立即订购

概述

TI offers designers a complete line of high speed amplifier evaluation modules (EVMs). The TI THS3001 high-speed current-feedback operational amplifier EVM is a complete high-speed amplifier circuit. It consisits of the TI THS3001 high-speed current-feedback operational amplifier IC, along with a small number of passive parts, mounted on a small circuit board measuring approximately 1.7 inch by 1.4 inch.  The EVM uses standard SMA miniature RF connectors for inputs and ourputs and is completely assembled, fully-tested, and ready to use - just connect the power, a signal source, and a load (if desired).

特性

THS3001 operational amplifier EVM features include:

  • High Bandwidth — 340 MHz, –3 dB at ±15 VCC & Gain = 2
  • ±5-V to ±15-V Operation
  • 6.2 mA Supply Current
  • 100 mA Ouput Drive
  • Inverting and Noninverting Single-Ended Inputs
  • Inputs and Outputs Standard SMA Miniature RF Connectors
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
THS3001 420MHz 电流反馈放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

THS3001EVM — THS3001 高速放大器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

THS3001EVM THS3001 高速放大器评估模块

close
版本: null
发布日期:
仿真模型

SLOJ001 — THS3001 PSpice Model

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
THS3001 420MHz 电流反馈放大器
硬件开发
评估板
THS3001EVM THS3001 高速放大器评估模块

SLOJ001 THS3001 PSpice Model

close
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 2003-2-3
产品
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
THS3001 420MHz 电流反馈放大器
硬件开发
评估板
THS3001EVM THS3001 高速放大器评估模块
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 THS3001EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 THS3001 EVM User's Guide (Rev. A) 1999-3-11

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持