TDC7200EVM
TDC7200 评估模块
TDC7200EVM
概述
TDC7200EVM 是一款评估模块,用户可以使用它来评估 TDC7200 时间数字转换器的操作和性能。一个需要精确时间数字转换的示例应用是流量感测。 为此,可将 TDC7200 与超声波模拟前端(例如 TDC1000)搭配使用,以捕获精确的水表/燃气表/热量计感测时间。 TDC7200EVM 具有 2 个 SMA 连接器(分别用于 START 和 STOP 脉冲),并且与 MSP430 LaunchPad 评估套件相连以捕捉数据。 EVM 随附一个用户友好型图形用户界面 (GUI),可修改寄存器并显示数据
特性
- EVM 随附 MSP430 LaunchPad (MSP-EXP430F5529LP)
- 用户友好型 TDC7200 GUI 界面
- 用于 START 和 STOP 输入的连接器
- 由 MSP430 LaunchPad 供电(无需外部电源)
超声波传感器 AFE
立即订购并开发
评估板
TDC7200EVM — TDC7200 评估模块
TDC7200EVM — TDC7200 评估模块
评估模块 (EVM) 用 GUI
SNAC068 — TDC720xEVM GUI Installer v2.1.8.0
支持的产品和硬件
SNAC068 — TDC720xEVM GUI Installer v2.1.8.0
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/snac068 or www.ti.com.cn/lit/xx/snac068e/snac068e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SNAC068. Please update any bookmarks accordingly.
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TDC7200EVM User’s Guide | 2015-1-8 | |||
证书 | TDC7200EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |