TCAN1145EVM

TCAN1145-Q1 具有看门狗和局部联网的 CAN 收发器评估模块

TCAN1145EVM

立即订购

概述

此 EVM 可用于评估 TLIN114x 系列器件。通过测试点、J7 接头和 DSUB9 连接器(许多汽车应用中用于布线的通用器件)可轻松接入 CAN 总线。所有引脚均通过接头或测试点可用。该器件集成 USB2ANY 电路,支持使用 TI GUI。SPI 引脚还可以与 USB2ANY 电路断开连接,并连接到接头引脚,以便轻松访问用户自己的处理器。此外,覆盖区可实现 CAN 总线保护,并提供不同的端接选项。

特性
  • 可访问 CAN 总线、TXD 和 RXD 引脚,从而监控 CAN 信号传输和通信
  • SPI 总线可以通过内置 USB2ANY 接口使用,也可以轻松连接到外部处理器
  • WAKE 开关电路可实现从睡眠模式快速唤醒
  • 如果使用 USB2ANY 接口,则能够通过 USB 连接为 VCC 和 VIO 供电
CAN 收发器
TCAN1144-Q1 具有看门狗、LIMP 和总线诊断功能的汽车类增强型 CAN FD 和高速 CAN 收发器 TCAN1145-Q1 通过选择性唤醒实现局部联网的汽车类 CAN FD 收发器 TCAN1146-Q1 具有看门狗、总线诊断功能和通过选择性唤醒实现局部联网的汽车类 CAN FD 收发器 TCAN1465-Q1 通过选择性唤醒实现局部联网的汽车级 CAN 信号改善收发器 TCAN1469-Q1 具有局部联网功能、看门狗和总线诊断功能的汽车级 CAN FD SIC 收发器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TCAN1145EVM — TCAN1145-Q1 具有看门狗和局部联网的 CAN 收发器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TCAN1145EVM TCAN1145-Q1 具有看门狗和局部联网的 CAN 收发器评估模块

close
版本: null
发布日期:
评估模块 (EVM) 用 GUI

TCAN1145EVM-GUI-CLOUD — TCAN114x 图形用户界面 (GUI),用于配置和评估低功耗模式、选择性唤醒、故障报告和完全寄存器访问

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
TCAN1145EVM TCAN1145-Q1 具有看门狗和局部联网的 CAN 收发器评估模块

TCAN1145EVM-GUI-CLOUD TCAN114x 图形用户界面 (GUI),用于配置和评估低功耗模式、选择性唤醒、故障报告和完全寄存器访问

close
版本: null
发布日期: 2024-8-23
硬件开发
评估板
TCAN1145EVM TCAN1145-Q1 具有看门狗和局部联网的 CAN 收发器评估模块
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TCAN1145EVM User's Guide 2019-7-31
数据表 具有局部联网功能的 TCAN114x-Q1 增强型 CAN FD 收发器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022-6-16
证书 TCAN1145EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-4-17

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持