SN6505AEVM

适用于隔离式电源的 SN6505A 低噪声 1A 变压器驱动器评估模块(160kHz 内部时钟)

SN6505AEVM

立即订购

概述

该评估模块 (EVM) 采用 SN6505A 变压器驱动器,还包含小型变压器、简单整流器电路和电压稳压器,可用于模拟适用于许多应用的完整隔离式电源系统。

特性
  • 配备适用于隔离式电源的低噪声 1A 变压器驱动器,160kHz 内部时钟
  • 5V 输入、5V 输出隔离式电源
  • 简单整流器电路与低压降 (LDO) 稳压器共同提供 5V 的整流电压
  • 向器件提供外部时钟的配置
  • 该 EVM 经过器件功能测试;用户指南可供设计人员评估其设计
变压器驱动器
SN6505A 适用于隔离电源的低噪声、1A、160kHz 变压器驱动器 SN6505A-Q1 适用于隔离电源、具有软启动功能的汽车级低噪声、1A、160kHz 变压器驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

SN6505AEVM — SN6505A 适用于隔离式电源的低噪声 1A 变压器驱动器评估模块 (160kHz CLK)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

SN6505AEVM SN6505A 适用于隔离式电源的低噪声 1A 变压器驱动器评估模块 (160kHz CLK)

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 SN6505A and SN6505B Evaluation Module User's Guide 2015-12-10
证书 SN6505AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

相关设计资源

硬件开发

评估板
SN6507DGQEVM 适用于 SN6507 低发射、500mA 推挽式隔离电源的评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持