SN6507DGQEVM
适用于 SN6507 低发射、500mA 推挽式隔离电源的评估模块
SN6507DGQEVM
概述
SN6507DGQEVM 可供用户评估隔离式电源应用中 SN6507 推挽式隔离变压器驱动器的性能和特性。
特性
- 适用于隔离式电源、具有 1MHz 内部时钟的低发射 500mA 变压器驱动器
- 24V 输入、15V 输出隔离式电源
- 3V 至 36V 输入电压范围
- 输出和器件配置的调整选项
变压器驱动器
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
产品概述 | 适用于 PLC I/O 模块和其他低功耗应用的隔离式电源拓扑 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-8-29 | |
证书 | SN6507DGQEVM (Rev. A) | 2024-3-27 | ||||
用户指南 | 适用于隔离式电源的 SN6507DGQEVM 低发射、500mA 推挽 式变压器驱动器评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022-4-18 |