TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 Shenzhen Super Magnetic Power Technology Co. Ltd。
SMPT-3P-C2110V
概述
C2110V 电机驱动器解决方案采用先进的电机设计和技术、电机驱动器算法以及跑步机控制算法,可实现无刷电机和无传感器磁场定向控制 (FOC) 驱动器在跑步机上的应用。该产品将运动检测和控制、步频速度控制、体重估算及卡路里消耗估算等智能算法集于一体,已成功应用于各类跑步机。
解决方案优势:
- 性能可靠,故障率低且易于维护
- 空载电流小
- 效率高,温升低
- 体积小
- 使用寿命长,约为有刷电机的 6 倍
- 方向变化时噪声较小
- 可以通过串行端口 UART RS485 CAN 设置参数和调控速度
特性
- 算法先进:无传感器 FOC,效率高达 95%
- 性能卓越:远程控速、步频控速、APP 控速、体重估算、卡路里消耗计算,控速精度高,跑步体验出色
- 量程较宽:0.5KW 至 3KW、110V/220V、0rpm 至 8000rpm
- 安全可靠:过流、过压、短路、阻断、过热、超速、缺相和欠压八方面保护
C2000 实时微控制器
立即订购并开发
评估板
SMPT-3P-C2110V — 深圳市超磁动力科技有限公司 C2110V 适用于跑步机的无刷直流电机控制系统模块
SMPT-3P-C2110V — 深圳市超磁动力科技有限公司 C2110V 适用于跑步机的无刷直流电机控制系统模块
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用户指南 | InstaSPIN-FOC™ 和 InstaSPIN-MOTION™ (Rev. I) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.I) | PDF | HTML | 2022-9-21 |
相关设计资源
硬件开发
开发套件
评估板
软件开发
应用软件和框架
软件开发套件 (SDK)
支持和培训
视频系列
观看全部视频免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。