主页 设计和开发 合作伙伴目录
Shenzhen Super Magnetic Power Technology Co. Ltd

Shenzhen Super Magnetic Power Technology Co. Ltd

支持无传感器 FOC 跑步机电源系统、强度训练电机系统和伺服驱动器

SuperMagnetic Power 专门开发和生产各种高压和低压、感应和无传感器 FOC 驱动器和伺服驱动器、总线运动控制和力反馈控制系统以及相关技术和服务;我公司的无传感器 FOC 跑步机控制系统、张紧器培训站、机械手接头和大功率飞行器电气调校产品已批量上市,为客户创造新的价值。
Real-time digital power MCUs
TMS320F280025C 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、128kB 闪存、CLB 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28027F 具有 60MHz 频率、64KB 闪存、InstaSPIN-FOC 的 C2000™ 32 位 MCU
联系人
提供的资源
  • 评估板
支持的地区
  • 中国
  • 南美洲
  • 日本
  • 欧洲
  • 非洲
公司总部
  • No. 49-1 , Shiwei Street, Minzhu Community, Shajing Street, Baoan District, Shenzhen
  • Shenzhen, Guangdong, 518117
  • China

资源

评估板

SMPT-3P-C2110V — 深圳市超磁动力科技有限公司 C2110V 适用于跑步机的无刷直流电机控制系统模块

C2110V 电机驱动器解决方案采用先进的电机设计和技术、电机驱动器算法以及跑步机控制算法,可实现无刷电机和无传感器磁场定向控制 (FOC) 驱动器在跑步机上的应用。该产品将运动检测和控制、步频速度控制、体重估算及卡路里消耗估算等智能算法集于一体,已成功应用于各类跑步机。

解决方案优势:

  • 性能可靠,故障率低且易于维护
  • 空载电流小
  • 效率高,温升低
  • 体积小
  • 使用寿命长,约为有刷电机的 6 倍
  • 方向变化时噪声较小
  • 可以通过串行端口 UART RS485 CAN 设置参数和调控速度
免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。