SK-LCD1

适用于 AM62x、具有电容式触控的 OLDI LCD 入门套件 EVM

SK-LCD1

立即订购

概述

1920x1200 OLDI/LVDS LCD 显示附件套件是一款用于 AM62x 处理器的入门套件 EVM(SK-AM62、SK-AM62B、Sk-AM62B-P1 和 SK-AM62-LP 等)的附加附件,增加了触摸和显示功能,适用于 HMI 和工业 PC 评估以及其他需要显示器的用例。

TFT LCD 屏幕为 10.1" 显示屏,具有 WUXGA 分辨率 (1920x1200) 并支持 10 点电容式触摸。 

特性
  • 处理:AM6254(AMC 封装)具有四核 Cortex-A53 和单核 Cortex-M4F
  • 显示:支持双显示,高达 2K 显示分辨率。1 个双通道 LVDS、1 个支持 RGB888 的 HDMI 连接器、带有音频编解码器 TLV320AIC3106。
  • 为 Wi-Fi 和蓝牙模块提供 M.2 Key E 接口支持、4 通道 MIPI CSI-2 摄像头连接器、2 个千兆位以太网
  • 连接:1 个 Type-A USB 2.0、1 个 Type-C DRD USB 2.0(支持 USB 引导)、板载 XDS110 JTAG 仿真器和 4 个 UART(通过 USB 2.0 Type-B)
  • 存储:2GB LPDDR4;SK 上的可引导接口:可移除 uSD、USB、QSPI、以太网、UART
  • 软件:TI Processor SDK Linux、RT-Linux、Android、包含 Wi-Fi® 的开箱即用演示                                                                                  
多媒体和工业网络 SoC
AM623 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的对象和手势识别功能的物联网 (IoT) 和网关 SoC AM625 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的边缘 AI 和全高清双显示的人机交互 SoC

 

汽车驾驶辅助 SoC
AM620-Q1 适用于驾驶员监控、网络和 V2X 系统且具有嵌入式安全功能的汽车计算 SoC AM625-Q1 适用于数字仪表组且具有嵌入式安全功能的汽车显示 SoC
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明
 
数量有限

SK-LCD1 是一款原型评估模块,限量出售。

立即订购并开发

评估板

SK-LCD1 — 10.1" 1920x1200 LCD with capacitive touch for Starter Kit EVM

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

SK-LCD1 10.1" 1920x1200 LCD with capacitive touch for Starter Kit EVM

close
版本: null
发布日期:
设计工具

SPRR485 — SK-LCD1 Design Files Package

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
SK-LCD1 适用于 AM62x、具有电容式触控的 OLDI LCD 入门套件 EVM
下载选项

SPRR485 SK-LCD1 Design Files Package

close
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2023-6-26
硬件开发
评估板
SK-LCD1 适用于 AM62x、具有电容式触控的 OLDI LCD 入门套件 EVM

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sprr485 or www.ti.com.cn/lit/xx/sprr485/sprr485.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SPRR485. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 SK-LCD1 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2024-2-14
用户指南 10.1 英寸 OLDI LCD (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-10-31

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持