SIMPLELINK-CC32XX-SDK
SimpleLink™ Wi-Fi® CC32xx 软件开发套件 (SDK)
SIMPLELINK-CC32XX-SDK
概述
SimpleLink™ Wi-Fi® CC32XX SDK 包含用于 CC3220 和 CC3235 可编程 MCU 的驱动程序以及使用该解决方案所需的文档。它还包含闪存编程器、系统文件和用户文件(证书、网页等)。闪存编程器是一种命令行工具,用于闪存软件并配置网络和软件参数(SSID、接入点通道、网络配置文件等)。此 SDK 可与 TI 的 SimpleLink Wi-Fi CC3220 和 CC3235 Launchpad™ 开发套件配合使用。
此 SDK 提供各种各样的支持。具有 CCS IDE 但不具备 RTOS 的集成 Cortex™-M4 支持 SDK 中的所有示例应用(HTTP、MQTT、Matter、配置等)。此外,一些应用支持 IAR、Free RTOS 和 TI RTOS。
特性
- 802.11 a/b/g/n:2.4GHz 和 5GHz
- 2.4GHz 低功耗 Bluetooth® 共存性
- 关于开源 Matter 项目的 Matter 1.0(如需了解详情,请访问 TI.com/matter)
- 经过 WPA3 和 FIPS 140-2 1 级认证的增强安全性
- 针对网络终端增强
- 支持设置国家/地区代码
- 支持 5GHz 通道
- 支持天线分集配置
- 支持共存配置
- 片上互联网示例应用
- 通过 SimpleLink Wi-Fi 解决方案发送电子邮件
- 信息中心:从互联网上了解时间和天气信息
- http 服务器:利用 SimpleLink Wi-Fi 解决方案托管安全网页
- XMPP:IM 聊天客户端
- 串行接口
- 利用 Wi-Fi 示例应用轻松进行 Wi-Fi 配置
- 基站,AP 模式
- TCP/UDP
- 安全性 – 企业/个人、TLS/SSL
- 电源管理 - 深度睡眠、休眠
- MCU 外设示例应用
- 包括平行相机、I2S 音频、ADC、I2C、PWM、JTAG 闪存等
开始使用
- 购买 LaunchPad 开发套件
- 从下方下载 SimpleLink CC32xx SDK。如果是针对 Matter 进行开发,请下载我们的 SimpleLink Matter 软件
- 开始使用 SimpleLink Academy
下载
SIMPLELINK-CC32XX-SDK — SimpleLink™ Wi-Fi® CC32xx software development kit (SDK)
支持的产品和硬件
产品
Wi-Fi 产品
硬件开发
开发套件
SIMPLELINK-CC32XX-SDK — SimpleLink™ Wi-Fi® CC32xx software development kit (SDK)
Link to Radio Tool for SimpleLink CC32XX SDK and SimpleLink SDK Wi-Fi Plug-In
产品
Wi-Fi 产品
硬件开发
开发套件
发布信息
Click on the links in the table above to download. The SimpleLink Wi-Fi SDK delivers components that enable engineers to develop connected applications on Texas Instruments Wi-Fi micro-controller devices. The product is comprised of multiple software components and examples of how to use these components together. In addition, examples are provided to demonstrate the use of each functional area and each supported device and as a starting point for your own projects.
新增功能
- Added support for TLS 1.3 using mBed TLS v 3.x.x
- Added new MQTT example with TLS 1.3
- Bug fixes
您可能需要的其他资源
SIMPLELINK-ACADEMY-CC32XX — SimpleLink™ Academy for CC32xx
支持的产品和硬件
产品
Wi-Fi 产品
硬件开发
开发套件
评估板
SIMPLELINK-ACADEMY-CC32XX — SimpleLink™ Academy for CC32xx
产品
Wi-Fi 产品
硬件开发
开发套件
评估板
发布信息
SimpleLink Academy delivers easy-to-use training modules that span a wide range of topics for all LaunchPads in the SimpleLink MCU family.