RNSEM-3P-RNS802

适用于 AFE77xxD 的 RANsemi RNS802 5G 小型蜂窝 PHY SoC

RNSEM-3P-RNS802

来自 : RANsemi
立即订购

概述

5G 小型蜂窝 5 瓦无线电单元 (RU) 包含 RANsemi 的 RNS802,并支持德州仪器 (TI) 的 AFE77xxD 系列射频收发器。RNS802 是一款专门设计的 PHY SoC,适用于 5GNR/LTE 小型蜂窝分解和集成 RAN 架构,并支持先进的开放 RAN 规范。这款 SoC 通过基于 PCIe 的 SCF FAPI 接口与第 2/3 层堆叠进行连接。RNS802 支持通过 O-RAN 开放前传 eCPRI 接口无缝连接到无线电单元 (O-RU),或通过标准化 JESD204B 高速串行接口直接连接到 RFIC。

特性
  • TI AFE7769D 4T4R2F + RANSemi RNS802R 5G 小型蜂窝 O-RU SoC,协处理器:TI Sitara AM6412 处理器
  • 使用 LMK5C33414 通过 IEEE-1588 PTP 实现板载同步和计时
  • RFFE 针对 N78 TDD 双工模式 (3.5GHz) 进行调谐和设计
  • 使用 NXP A5M36TG140 的射频板 – 两级模块设计,将 LDMOS 集成电路作为驱动器并将 GaN 作为末级放大器。
  • SFP+ 连接器,用于前向回传通信 eCPRI 的 25G 数据传输
  • 三个 UART 串行接口,方便进行 micro-USB 端口访问、GNSS 接收器的同步控制以及调试接头。
射频收发器
AFE7728D 具有双反馈路径和集成 CFR/DPD 的双通道射频收发器 - 200MHz AFE7768D 具有双反馈路径和集成 CFR/DPD 的四通道射频收发器 - 200MHz AFE7769D 具有双反馈路径和集成 CFR/DPD 的四通道射频收发器
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 RANsemi

立即订购并开发

评估板

RNS802 — RNS802 片上系统 (SoC):

设计工具

RNSEM-3P-RNS802 — Small cell design resources with RNS802

支持的产品和硬件
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
用户指南 对 AFE7769D 进行编程以连接 RNS802(对于 2T2R) (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 6月 9日
产品概述 RNSEM-3P-RNS802 LTE 和 5G O-RAN 小型蜂窝室外无线电 设计概述 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 5月 12日

支持与培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 RANsemi.

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。