TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 RFbeam Microwave GmbH。
RFBEAM-3P-V-LD3-RFB
概述
由 TI 的 IWRL6432 芯片组提供支持的 V-LD3-RFB 传感器模块,在 20 米以内的人体探测和多目标跟踪方面表现出色。它与预装人体存在检测演示和分类器的 TI 低功耗软件开发套件 (SDK) 兼容。V-LD3-RFB 采用优化的天线,并经过预校准,简化了开发过程。
特性
- 110° x 50° 视场板载天线
- 57GHz 至 61GHz 之间,以实现 CE/FCC 合规性
- 通过 UART 生成 3D 点云
- 紧凑型 20mm x 25mm,SMT 或 FFC 连接
- 经过预校准和测试,可即插即用
- 与 TI 的低功耗 SDK 兼容
评估套件提供 SPI、JTAG 和 CAN 访问。通过 USB-C 连接,以利用 TI 的 IWRL6432 功能。
工业毫米波雷达传感器
支持和培训
视频系列
观看全部视频免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。