RFbeam Microwave GmbH

平面雷达传感器和射频工程的领先供应商

RFbeam 是一家响应迅速且值得信赖的雷达解决方案合作伙伴,提供标准产品和定制服务以满足特定客户需求。其工程能力涵盖广泛的雷达应用,是短程微波技术和定制产品开发的必备资源。RFbeam 在天线和雷达天线罩仿真和设计、雷达信号处理、固件开发、全球认证支持和全配置射频实验室方面拥有久经考验的业绩记录,确保每个解决方案都对性能和合规性进行了优化。

 

RFbeam 关键专业知识:

 

  • 为工业和 OEM 客户开发和制造短程微波传感器
  • 天线设计、测量和微波电路工程方面的专业知识,包括基于专有收发器的解决方案
  • 在雷达信号处理和固件开发方面拥有丰富的经验,为各种应用提供集成解决方案
  • 全面支持标准和定制雷达产品,包括工程服务和应用协助
  • 深入了解各种终端市场的雷达传感器认证,确保符合全球标准
  • 专门从事雷达天线罩仿真、设计和测量,可将雷达系统无缝集成到外壳中,从而获得出色性能
工业毫米波雷达传感器
IWR6843 集成有处理功能的 60GHz 至 64GHz 单芯片智能毫米波传感器 IWRL6432 单芯片低功耗 57GHz 至 64GHz 工业毫米波雷达传感器
联系人
提供的资源
  • 评估板
支持的地区
  • 中国
  • 亚洲其他地区
  • 北美
  • 南美洲
  • 印度
  • 大洋洲
  • 日本
  • 欧洲
  • 非洲
公司总部
  • Schuppisstrasse 7
  • St. Gallen, 9016
  • Germany

资源

评估板

RFBEAM-3P-V-LD3-RFB — RFbeam V-LD3-RFB 工业雷达模块

由 TI 的 IWRL6432 芯片组提供支持的 V-LD3-RFB 传感器模块,在 20 米以内的人体探测和多目标跟踪方面表现出色。它与预装人体存在检测演示和分类器的 TI 低功耗软件开发套件 (SDK) 兼容。V-LD3-RFB 采用优化的天线,并经过预校准,简化了开发过程。

评估板

RFBEAM-3P-V-MD3 — 基于 IWR6843 的 RFbeam V-MD3 防水传感器

V-MD3 是一款高端 3D 雷达收发器,具有集成的信号处理和跟踪算法。它可以准确地测量移动和静止物体的速度、方向、距离和角度(方位角和仰角)。它的数字架构和宽泛的电源电压范围确保其在独立应用和基于 MCU 的应用中都具有易用性。

此传感器配备一个 IWR6843 射频前端和一个 FPGA,具有坚固的 IP-65 外壳和 M12 连接器,可提供以太网连接。该雷达前端具有 3 根发射 (TX) 和 4 根接收 (RX) 贴片天线,搭配有强大的 FPGA (...)

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。