TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 Recom Power GmbH.
RECOM-3P-R-REF03-CAN1
概述
Recom 的 R-REF03-CAN1 参考板使设计工程师能够快速开发和分析隔离式 CAN 总线系统。它包括电气隔离的 ISO1042 CAN 收发器,该收发器在 CAN FD 模式下支持高达 5Mbps 数据速率,与经典 CAN 相比可实现更为快速的负载传输。R-REF03-CAN1 参考板展示了 RECOM 的 R1SX 等隔离式电源的功能,其中 CAN 设备可防止数据总线或者其它电路上的噪音电流进入本地接地并干扰或损坏敏感电路。Recom 是 TI 第三方网络中的一员。
隔离式 CAN 收发器
照片提供方为 Recom Power GmbH
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
数据表 | 具有 70V 总线故障保护功能和灵活数据速率的 ISO1042 隔离式 CAN 收发器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2020年 5月 19日 |
相关设计资源
硬件开发
评估板
支持与培训
视频系列
观看所有视频视频
免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。