Recom Power GmbH

电子电源产品和解决方案

RECOM 生产各种功率等级(从低于 1W 到数十 kW)的全系列标准和定制直流/直流和交流/直流转换器,以及各种形式的开关稳压器和 LED 驱动器。公司总部位于奥地利格蒙登 (Gmunden),拥有先进的物流和研发中心以及实验室,并得到全球分销网络的支持。RECOM 已成为高品质、诚信、创新和卓越客户服务的代名词。
隔离式 CAN 收发器
ISO1042 具有 70V 总线故障保护功能和灵活数据速率的隔离式 CAN 收发器
联系人
提供的资源
  • 评估板
支持的地区
  • 中国
  • 亚洲其他地区
  • 北美
  • 南美洲
  • 印度
  • 大洋洲
  • 日本
  • 欧洲
  • 非洲
公司总部
  • Münzfeld 35, 4810
  • Gmunden
  • Austria

资源

评估板

RECOM-3P-R-REF03-CAN1 — 具有 ISO1042 和 R1SX-3.305/H 隔离式 DC/DC 转换器的 Recom 隔离式 CAN 和电源参考板

Recom 的 R-REF03-CAN1 参考板使设计工程师能够快速开发和分析隔离式 CAN 总线系统。它包括电气隔离的 ISO1042 CAN 收发器,该收发器在 CAN FD 模式下支持高达 5Mbps 数据速率,与经典 CAN 相比可实现更为快速的负载传输。R-REF03-CAN1 参考板展示了 RECOM 的 R1SX 等隔离式电源的功能,其中 CAN 设备可防止数据总线或者其它电路上的噪音电流进入本地接地并干扰或损坏敏感电路。Recom 是 TI 第三方网络中的一员。
免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。