RDCR-3P-RADIO-MOD

Radiocrafts Embedded radio modules

RDCR-3P-RADIO-MOD

来源: Radiocrafts AS
立即订购

概述

Embedded radio modules with embedded protocol stack.

特性
  • 12.7 x 25.4 x 3.7 mm compact shielded module for SMD mounting
  • 169 MHz – 2.4 GHz frequency bands
  • Pre-certified for global operation
  • Supporting software and development tools available
  • Extensive, high quality support documentation
  • Reduce time-to-market and cost of design
  • Turn-key design and customization of modules
Sub-1GHz 收发器
CC1020 适用于 402-470MHz 和 804-940MHz 范围内的窄带应用的单芯片 FSK/OOK CMOS 无线收发器 CC1120 适用于窄带系统的高性能低于 1GHz 无线收发器 CC1125 适用于窄带系统的超高性能低于 1GHz 无线收发器 CC1200 高性能低功耗无线收发器

 

Sub-1GHz 无线 MCU
CC1310 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低于 1GHz 无线 MCU CC1312R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 低于 1GHz 无线 MCU CC1314R10 具有 1MB 闪存和高达 296kB SRAM 的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1GHz 无线 MCU CC1350 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU CC1352R 具有 EdgeAI 支持的 SimpleLink™ Arm Cortex-M4F 多频带低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU

 

低功耗 2.4GHz 产品
CC2530 具有 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee 和 IEEE 802.15.4 无线 MCU

 

其他无线产品
CC2510 2.4GHz 无线电收发器、8051 MCU 和 16KB 或 32KB 存储器 CC2591 2.4GHz 范围扩展器 CC2592 具有高达 +22dBm 输出功率的 2.4GHz 范围扩展器

 

射频前端模块
CC1190 850MHz 至 950MHz 射频前端
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

RDCR-RADIO-MOD — Radiocrafts 嵌入式无线电模块

支持的产品和硬件

RDCR-RADIO-MOD Radiocrafts 嵌入式无线电模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 Radiocrafts AS。
免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。