Radiocrafts AS

提供采用免许可证 ISM 频段的高性能射频模块

Radiocrafts 是一家领先的射频模块设计和制造公司。Radiocrafts 的标准射频模块提供紧凑、易用、低成本、低功耗、高性能的射频解决方案,适用于大量采用免许可证 ISM 频带的无线应用。通过使用模块,不具备射频设计知识的 OEM 制造商可以轻松将无线技术添加到自己的设计中,从而缩短上市时间、降低设计成本、减少测试和合规性认证。Radiocrafts 还提供定制和应用特定的产品开发,从项目初始创意到批量产品交付全程为客户提供支持。

Radiocrafts 目前提供 169、433、868、915、2450MHz 频带内的解决方案,支持无线 M-Bus、KNX、ZigBee、6LoWPAN、SIGFOX、WIZE 等无线电协议以及 TinyMesh、RC232 等专有解决方案,现在还支持我们最新的产品线 RIIoT 和 RIIM。

Sub-1GHz 收发器
CC1020 适用于 402-470MHz 和 804-940MHz 范围内的窄带应用的单芯片 FSK/OOK CMOS 无线收发器 CC1120 适用于窄带系统的高性能低于 1GHz 无线收发器 CC1125 适用于窄带系统的超高性能低于 1GHz 无线收发器 CC1200 高性能低功耗无线收发器

 

Sub-1GHz 无线 MCU
CC1310 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低于 1GHz 无线 MCU CC1312R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 低于 1GHz 无线 MCU CC1314R10 具有 1MB 闪存和高达 296kB SRAM 的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1GHz 无线 MCU CC1350 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU CC1352R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU

 

低功耗 2.4GHz 产品
CC2530 具有 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee 和 IEEE 802.15.4 无线 MCU

 

其他无线产品
CC2510 2.4GHz 无线电收发器、8051 MCU 和 16KB 或 32KB 存储器 CC2591 2.4GHz 范围扩展器 CC2592 具有高达 +22dBm 输出功率的 2.4GHz 范围扩展器

 

射频前端模块
CC1190 850MHz 至 950MHz 射频前端
联系人
提供的资源
  • 评估板
支持的地区
  • 北美
  • 欧洲
公司总部
  • Sandakerveien 64
  • NO-0484
  • Oslo
  • Norway

资源

评估板

RDCR-3P-RADIO-MOD — Radiocrafts Embedded radio modules

Embedded radio modules with embedded protocol stack.
免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。