PUREPATH-WL-CFG

PurePath™ 无线配置器

PUREPATH-WL-CFG

下载

概述

TI 交付的 CC85XX 器件未经编程,需要对固件进行编程才能在客户应用中运行。根据网络和应用角色(音频发送器、音频接收器等)、音频流传输方式以及应用电路设计等参数的不同,需要不同的固件。

PurePath 无线配置器 (PPWC) 是与 CC85XX 器件结合使用的图形 PC 工具,不需要额外的第三方工具。PPWC 使用经过预先编译的映像文件。根据用户的输入,PPWC 将安装这些文件的补丁程序以生成可下载的固件映像。然后设计人员能够通过 CC 调试器工具(内置于 CC85XXDK 中)直接从 PPWC 对 CC85XX 器件进行编程,或将其输出为 Intel HEX-file(用于生产编程)。

Firmware 1.0.3 和更高版本的固件与固件版本 1.0.2 和更早版本不兼容。Firmware 1.0.3 引入了改进的射频数据包完整性检查,从而显著提高了 PurePath 无线平台的稳健性。更多详细信息,请参阅 PurePath 无线配置器变更日志。如需访问旧固件,请联系 TI 支持。

PurePath 无线配置器中的器件选项:

网络和应用角色

操作(自主或主机控制)

音频接口:

  • 外部音频器件(例如 TLV320AIC3101 音频编解码器)
  • 外部音频接口时钟和数据格式

音频流式传输:

  • 在本地音频接口(连接到外部音频设备)上的通道与通过 PurePath 无线网络传输的音频流之间进行映射
  • 每个音频流的音频流格式
  • 采样率和音频延迟

音频器件定制:

  • 对于选定的外部音频器件(果由 I2C 配置):寄存器设置的自定义配置

音量控制:

  • 音量控制信息的路由
  • 音量控制按钮
  • 最小和最大音量

器件标识:

  • 制造商和产品标识

无线电:

  • 网络状态 LED(闪烁模式)
  • 网络配对选项(按钮或固定),包括对制造商和产品 ID 的筛选

电源管理:

  • 电源切换按钮
  • 超时常数

IO 映射:

  • 将 IO 功能(例如网络配对按钮)映射到 IO 引脚(例如 GIO3)

下载 观看带字幕的视频 视频

下载

应用软件和框架

PUREPATH-WL-CFG PurePath™ 无线配置器

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

PUREPATH-WL-CFG PurePath™ 无线配置器

close
最新版本
版本: null
发布日期: 2024-8-23

相关设计资源

参考设计

参考设计
CC85XXDK-HEADSET-RD PurePath 无线耳机参考设计

软件开发

应用软件和框架
PUREPATH-WL-CMD PurePath Wireless Commander

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持