CC85XXDK-HEADSET-RD

PurePath 无线耳机参考设计

CC85XXDK-HEADSET-RD

设计文件

概述

CC85XX-HEADSET 板参考设计包含 CC85XXDK-HEADSET 开发套件所用电路板的制作材料,即原理图、布局文件、光绘和 BOM。设计文件提供光绘文件、PDF 文件和 CADSTAR 格式。参考设计演示了用于射频和音频布局与去耦的精湛技术。为了获得最优射频和音频性能,应尽可能准确地复制该参考设计。

特性

该参考设计的特性包括:

  • 模拟音频输入和输出(2x 3.5mm 微型插孔)
  • 用于电池充电状态和音频网络状态的 2 个 LED
  • 用于电源、音量和配对的 3 个控制按钮
  • 通过 USB 对锂离子电池充电
  • 使用 PurePath 无线配置器 PC 工具,具有完全可编程性
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SWRR079.ZIP (1127 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

其他无线产品

CC8520用于无线数字音频流的 PurePath™ 无线 2.4GHz,最多支持 2 个通道

数据表: PDF
其他无线产品

CC8530用于无线数字音频流的 PurePath™ 无线 2.4GHz,最多支持 3 个通道

数据表: PDF
音频编解码器

TLV320AIC3204采用 PowerTune™ 技术的极低功耗立体声音频编解码器

数据表: PDF | HTML
电池充电器 IC

BQ25015具有同步降压转换器、可调节输出的独立型单节电池 0.5A 锂离子电池充电器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 CC85xxDK-Headset Reference Design 2011-4-7

相关设计资源

软件开发

应用软件和框架
PUREPATH-WL-CFG PurePath™ 无线配置器

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持