PROCESSOR-SDK-OMAPL138

适用于 OMAPL138 处理器且支持 Linux 和 TI-RTOS 的处理器 SDK

PROCESSOR-SDK-OMAPL138

下载

概述

Processor SDK(软件开发套件)是统一的软件平台,适用于 TI 嵌入式处理器,设置简单,提供开箱即用的快速基准测试和演示。  Processor SDK 的所有版本在 TI 的广泛产品系列中保持一致,让开发人员可以无缝地在多种器件之间重用和迁移软件。  借助 Processor SDK 和 TI 的嵌入式处理器解决方案,开发可扩展平台解决方案从未如此简单。

处理器 SDK 包括对 Linux 和 TI RTOS 操作系统的支持。

Linux 亮点:

  • 长期稳定 (LTS) 主线 Linux 内核支持
  • U-Boot 引导加载程序支持
  • 兼容 Yocto Project™ OE Core 的文件系统

RTOS 亮点:

  • TI RTOS 内核,适用于 TI 器件的轻量级实时嵌入式操作系统
  • 芯片支持库、驱动程序和基本的板级支持实用程序
  • 经过优化的 C674x 算法库
  • TI 不再为适用于 PROCESSOR-SDK-RTOS-OMAPL138 的 TI-RTOS 处理器 SDK 提供持续的设计支持。有关详细信息,请参阅本公告
特性

Linux 特性:

  • 开放的 Linux 支持
  • Linux 内核和引导加载程序
  • 文件系统
  • 示例应用,包括:
    • ARM 基准测试 Dhrystone、Linpack、Whetstone
  • 用于 Linux 开发的 Code Composer Studio™ IDE
  • 文档

RTOS 特性:

  • 提供完整的驱动程序
  • 调试和仪表实用程序
  • 板级支持包
  • 演示和示例
  • 用于 RTOS 开发的 Code Composer Studio™ IDE
  • 文档

Yocto 项目支持:

Yocto Project 是由 Linux 基金会设立的开源协作项目,旨在简化构建嵌入式 Linux 软件发行版的框架。TI 通过 Arago 发行版提供 Yocto Project。Arago 项目提供经验证和测试并受支持的软件包子集,并且使用免费和开放的工具链构建而成。有关 Yocto 项目和 TI Arago 发行版的其他资源,请访问 arago-project.org。

处理器 SDK 是免费的,无需向德州仪器 (TI) 支付任何运行时版税。

下载 观看带字幕的视频 视频

下载

软件开发套件 (SDK)

PROCESSOR-SDK-LINUX-OMAPL138 适用于 OMAP-L138 的 Linux 处理器 SDK

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
基于 Arm 的处理器
OMAP-L138 低功耗 C674x 浮点 DSP + ARM9 处理器 - 高达 456MHz
硬件开发
开发套件
TMDSLCDK138 OMAP-L138 开发套件 (LCDK)
下载选项

PROCESSOR-SDK-LINUX-OMAPL138 适用于 OMAP-L138 的 Linux 处理器 SDK

close
最新版本
版本: 06.03.00.106
发布日期: 2020-4-17

Processor SDK SITARA OMAPL138 Linux Package - Linux Installer (64-bit Binary)

SHA-256 校验和

Only used when creating an SD Card on Windows

SHA-256 校验和

OMAPL138 Linux SDK BSP Source Code

SHA-256 校验和

OMAPL138 Linux SDK prebuilt BSP binaries and root filesystem

SHA-256 校验和

OMAPL138 Linux SDK Arago source downloads

SHA-256 校验和
产品
基于 Arm 的处理器
OMAP-L138 低功耗 C674x 浮点 DSP + ARM9 处理器 - 高达 456MHz
硬件开发
开发套件
TMDSLCDK138 OMAP-L138 开发套件 (LCDK)

文档

Code Composer Studio IDE for Windows Host

Code Composer Studio IDE for Linux Host

OMAPL138 Pin Mux Configuration Utility

Instructions for creating an SD Card with Linux

Instructions for creating an SD Card with Windows

Link to Release Notes for Processor SDK Linux

Quick Start Guide included in the EVM kit (coming soon)

Link to the online Software Developers Guide which has the latest content

Software Manifest of Components Inside the SDK

新增功能

  • Linux embedded software support
  • Long-term Stable (LTS) Linux kernel support
  • Board support package
  • File system
  • Bootloaders

发布信息

Thank you for your interest in the OMAPL138 Software Development Kit (SDK). This SDK supports the OMAPL138 Development Kit TMDSLCDK138 from TI. If you would like to install the full SDK on a Linux Host computer for development, you’ll need the OMAPL138 Linux SDK Essentials below. If you would like to evaluate the SDK by running it on one of the below platforms and you prefer not to install the full SDK at this time, please see the OMAPL138 Linux SDK SD Card Creation section above.
软件开发套件 (SDK)

PROCESSOR-SDK-RTOS-OMAPL138 适用于 OMAP-L138、OMAP-L132 和 C6748、C6746、C6742 的 RTOS 处理器 SDK

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
基于 Arm 的处理器
OMAP-L138 低功耗 C674x 浮点 DSP + ARM9 处理器 - 高达 456MHz
数字信号处理器 (DSP)
TMS320C6742 低功耗 C674x 浮点 DSP- 200MHz TMS320C6746 低功耗 C674x 浮点 DSP- 456MHz TMS320C6748 低功耗 C674x 浮点 DSP- 456MHz、SATA
硬件开发
开发套件
TMDSLCDK138 OMAP-L138 开发套件 (LCDK) TMDSLCDK6748 TMS320C6748 DSP 开发套件 (LCDK)
下载选项

PROCESSOR-SDK-RTOS-OMAPL138 适用于 OMAP-L138、OMAP-L132 和 C6748、C6746、C6742 的 RTOS 处理器 SDK

close
最新版本
版本: 06.03.00.106
发布日期: 2020-4-18
产品
基于 Arm 的处理器
OMAP-L138 低功耗 C674x 浮点 DSP + ARM9 处理器 - 高达 456MHz
数字信号处理器 (DSP)
TMS320C6742 低功耗 C674x 浮点 DSP- 200MHz TMS320C6746 低功耗 C674x 浮点 DSP- 456MHz TMS320C6748 低功耗 C674x 浮点 DSP- 456MHz、SATA
硬件开发
开发套件
TMDSLCDK138 OMAP-L138 开发套件 (LCDK) TMDSLCDK6748 TMS320C6748 DSP 开发套件 (LCDK)

文档

Code Composer Studio IDE for Windows Host

Code Composer Studio IDE for Linux Host

Additional software elements not included in SDK

Link to Release Notes for Processor SDK RTOS

Link to Getting Started Guide for Processor SDK RTOS

Link to Developer Guide for Processor SDK RTOS

Software Manifest of Components Inside the SDK

新增功能

  • The SDK includes a real-time multitasking kernel, FAT file system, nework communications support, examples, and drivers
  • The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality
  • The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment

发布信息

Thank you for your interest in the OMAP-L138/C674x Processor Software Development Kit (SDK) for a real-time operating system (RTOS). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.

相关设计资源

硬件开发

开发套件
TMDSLCDK138 OMAP-L138 开发套件 (LCDK)

软件开发

IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE)

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频