PROCESSOR-SDK-AM65X
适用于 AM65x Sitara™ 处理器的软件开发套件
PROCESSOR-SDK-AM65X
概述
Processor SDK(软件开发套件)是统一的软件平台,适用于 TI 嵌入式处理器,设置简单,提供开箱即用的快速基准测试和演示。Processor SDK 的所有版本在 TI 的广泛产品系列中保持一致,让开发人员可以无缝地在多种器件之间重用和迁移软件。借助 Processor SDK 和 TI 的嵌入式处理器解决方案,开发可扩展平台解决方案从未如此简单。
处理器 SDK 支持 Linux、TI-RTOS 和 Linux-RT 操作系统。
Linux 亮点:
- 长期稳定 (LTS) Linux 内核支持
- U-Boot 引导加载程序支持
- Linaro GNU Compiler Collection (GCC) 工具链
- 兼容 Yocto Project™ OE Core 的文件系统
RTOS 亮点:
- FreeRTOS 内核
- 芯片支持库、驱动程序和基本的板级支持实用程序
- 用于多个核心和器件之间通信的处理器间通信
- 基本的网络栈和协议
- 引导加载程序和引导实用程序
- TI 不再为 AM65x RTOS Processor SDK (PROCESSOR-SDK-RTOS-AM65X) 提供持续的设计支持服务。有关详细信息,请参阅本公告
Linaro 工具链支持
Linaro 工具链包括强大的商用级工具,这些工具专门针对 Cortex-A 处理器进行了优化。此工具链得到了 TI 和整个 Linaro 社区的全力支持,包括来自 Linaro 内部工程师、成员公司开发者以及开源社区的其他人员的支持。此最新版 Processor SDK 中包含 Linaro 工具、软件和测试过程。
Yocto Project™ 支持
Yocto Project 是由 Linux 基金会设立的开源协作项目,旨在简化构建嵌入式 Linux 软件发行版的框架。TI 通过 Arago 发行版提供 Yocto Project。Arago 项目提供经验证和测试并受支持的软件包子集,并且使用免费和开放的工具链构建而成。有关 Yocto 项目和 TI Arago 发行版的其他资源,请访问 arago-project.org。
特性
Linux 特性
- 开放的 Linux 支持
- Linux 内核和引导加载程序
- 文件系统
- Qt/Webkit 应用程序框架
- 3D 图形支持
- 基于 GUI 的应用程序启动器
- 示例应用
- ARM 基准程序:Dhrystone、Linpack、Whetstone
- Webkit Web 浏览器
- 可编程实时单元 (PRU)
- 主机工具,包括闪存工具和引脚多路复用实用程序
- 用于 Linux 开发的 Code Composer Studio™ IDE
- 文档
RTOS 特性
- 提供驱动程序
- 文件系统
- 裸机次级引导加载程序
- 调试和仪表实用程序
- 带有诊断功能的板级支持包
- 示例应用
- 主机工具,包括引脚多路复用和时钟树实用程序
- 用于 RTOS 开发的 Code Composer Studio™ IDE
- 文档
Processor SDK 是免费的,无需向德州仪器 (TI) 支付任何运行时版税。
下载
MCU-PLUS-SDK-AM65X — MCU+ SDK for AM65x – RTOS
支持的产品和硬件
产品
多媒体和工业网络 SoC
硬件开发
评估板
MCU-PLUS-SDK-AM65X — MCU+ SDK for AM65x – RTOS
MCU PLUS SDK Linux Installer
MCU PLUS SDK Windows Installer
产品
多媒体和工业网络 SoC
硬件开发
评估板
文档
Documentation - START HERE
Documentation Only Package
Download CCS 12.5.0 Version for Windows or Linux
Download TI ARM CLANG 3.2.0 LTS for Windows or Linux
Download SYSCONFIG 1.18.0 for Windows or Linux
Manifest
发布信息
Thank you for your interest in the AM65X MCU PLUS Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.
- The SDK includes a real-time multitasking kernel, network communications support, examples, and drivers.
- The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
- The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment.
PROCESSOR-SDK-LINUX-AM65X — Linux processor SDK for AM65x
支持的产品和硬件
产品
多媒体和工业网络 SoC
硬件开发
评估板
PROCESSOR-SDK-LINUX-AM65X — Linux processor SDK for AM65x
Processor SDK LINUX AM65X - Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images generated using Yocto build environment
Processor SDK LINUX AM65X Yocto - SD card image
Get access to latest bug fixes and feature enhancements with Yocto build environment
产品
多媒体和工业网络 SoC
硬件开发
评估板
文档
Processor SDK LINUX AM65X - Online SDK user manual for developers
Instructions to build Linux image for AM65x using Yocto build environment
Processor SDK LINUX AM65X - Instructions for creating an SD card
Processor SDK LINUX AM65X - Software manifest
发布信息
Thank you for your interest in PROCESSOR SDK LINUX AM65X Software Development Kit (SDK). This SDK is a Linux only package. The Processor SDK is a unified software platform for TI embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demos. All releases of Processor SDK are consistent across TI’s broad portfolio, allowing developers to seamlessly reuse and develop software across devices.
新增功能
- Linux Embedded Software support
- Long Term Stable (LTS) Kernel v6.12 support
- U-boot 2025.01 based bootloaders
- Yocto scarthgap (LTS) based build environment and filesystem
- ARM Analytics AI stack enabled in the filesystem
- LVGL (Light and Versatile Graphics Library) based interactive demo as out-of-the-box (OOB) on display
PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-AM65X — Linux-RT processor SDK for AM65x
支持的产品和硬件
产品
多媒体和工业网络 SoC
硬件开发
评估板
PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-AM65X — Linux-RT processor SDK for AM65x
Processor SDK LINUX RT AM65X - RT Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images generated using Yocto build environment
Processor SDK LINUX RT AM65X Yocto - SD card image
Get access to latest bug fixes and feature enhancements with Yocto build environment
产品
多媒体和工业网络 SoC
硬件开发
评估板
文档
Processor SDK LINUX RT AM65X - Online SDK user manual for developers
Instructions to build RT Linux image for AM65x using Yocto build environment
Processor SDK LINUX RT AM65X - Instructions for creating an SD card
Processor SDK LINUX RT AM65X - Software manifest
发布信息
Thank you for your interest in PROCESSOR SDK LINUX RT AM65X Software Development Kit (SDK). This SDK is a RT Linux only package. The Processor SDK is a unified software platform for TI embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demos. All releases of Processor SDK are consistent across TI’s broad portfolio, allowing developers to seamlessly reuse and develop software across devices.
新增功能
- Linux Embedded Software support
- Long Term Stable (LTS) Kernel v6.12 support
- U-boot 2025.01 based bootloaders
- Yocto scarthgap (LTS) based build environment and filesystem
- ARM Analytics AI stack enabled in the filesystem
- LVGL (Light and Versatile Graphics Library) based interactive demo as out-of-the-box (OOB) on display
PROCESSOR-SDK-RTOS-AM65X — 适用于 AM65x 的 RTOS Processor SDK(TI 不提供设计支持。有关详细信息,请参阅“概述 - RTOS 亮点”)
支持的产品和硬件
产品
多媒体和工业网络 SoC
硬件开发
评估板
PROCESSOR-SDK-RTOS-AM65X — 适用于 AM65x 的 RTOS Processor SDK(TI 不提供设计支持。有关详细信息,请参阅“概述 - RTOS 亮点”)
Installer Package for Windows
Installer Package for Linux
产品
多媒体和工业网络 SoC
硬件开发
评估板
文档
Online SDK documentation
Documentation only Package
Build Sheet of supported features
Software Manifest
发布信息
Thank you for your interest in the AM65X Software Development Kit (SDK) for RTOS. This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch. This SDK supports both AM65x and DRA80xM device families based on code reuse for Arm Cortex-A53 cores.
RTOS Processor SDK for AM65x PROCESSOR-SDK-RTOS-AM65X does not have ongoing design support from TI. Please refer to this announcement for detailed information
新增功能
- Bug Fixes
- See details in the release notes