PMP9781
面向便携式音频应用的小型高效分离轨电源参考设计
PMP9781
概述
差分耳机放大器需要正负电压。在本参考设计中,通过一个全集成分裂轨转换器从单一的输入电压产生这两个电压。它只需一个电感器和最少量的外部组件,即可实现一个保持极低系统失真的高效电源。最终用户将受益于能够在他们移动应用中保持更长播放时间的高保真音频性能。
特性
- 90% 的峰值效率
- 解决方案尺寸极小:5.9x6.9 mm
- 低失真:THD+N < 0.00075%
- 可编程输出
- 小 BOM — 仅需 7 个外部组件
- 此电路设计经过测试。包含所有必要软件、一份测试报告和一个设计文件。
输出电压选项 | PMP9781.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 2.5 |
输入电压(最大值)(V) | 5.5 |
输出电压(标称值)(V) | 5 |
Iout(最大值)(A) | .04 |
输出功率 (W) | .2 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Boost- Synchronous^Linear Regulator |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
应用手册 | Small High-Efficiency Split-Rail Supply for Portable Audio Applications | 2015-6-2 |