PMP41043

由 C2000 和 GaN 实现 CCM 图腾柱 PFC 和电流模式 LLC 的 1.6kW 参考设计

PMP41043

设计文件

概述

此参考设计在使用 C2000 F28004x 微控制器的半桥 LLC 级上演示了一种混合迟滞控制 (HHC) 方法,这是一种电流模式控制方法。该硬件基于 TIDA-010062 1kW、80 Plus 钛金级、GaN CCM 图腾柱无桥 PFC 和半桥 LLC 参考设计。通过另行添加感应卡实现了混合迟滞控制,从而在谐振电容器上重新生成电压。

与单环路电压模式控制方法 (VMC) 相比,该 HHC LLC 级具有更好的瞬态响应和易于控制的环路设计。

特性
  • 电流模式控制的 LLC
  • 10kHz 环路带宽
  • 恢复时间小于 100µs
  • 在满负载转换下偏差小于 500mV
输出电压选项 PMP41043.1
输入电压(最小值)(V) 100
输入电压(最大值)(V) 264
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) 84
输出功率 (W) 1008
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 AC
拓扑 Boost- PFC^Half Bridge- LLC^PFC- Boost
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT306.PDF (874 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMB05.PDF (525 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMB04.PDF (153 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMB07.ZIP (24427 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGB1.ZIP (429 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMB06.PDF (2314 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMB03.ZIP (747 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS5604304V 至 36V 0.6A 同步降压 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器

数据表: PDF | HTML
氮化镓 (GaN) 功率级

LMG3410R070具有集成驱动器和保护功能的 600V 70mΩ GaN

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F280049具有 100MHz 频率、FPU、TMU、256KB 闪存、CLA、PGA、SDFM 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
霍尔效应电流传感器

TMCS1100具有外部基准的 ±600V 基本隔离、20Arms、80kHz 霍尔效应电流传感器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA18026V、350kHz 电流检测放大器

数据表: PDF | HTML
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

OPA3652.2V、50MHz 低噪声单电源轨到轨运算放大器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA2376双通道、低噪声、低静态电流、精密运算放大器

数据表: PDF | HTML
隔离式栅极驱动器

UCC21540具有双输入、DT 引脚和 8V UVLO、采用 DW 或 DWK 封装的 5.7kVrms、4A/6A 双通道隔离式栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
隔离式栅极驱动器

UCC21222具有禁用引脚、可编程死区时间和 8V UVLO 的 3.0kVrms 4A/6A 双通道隔离式栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
氮化镓 (GaN) 功率级

LMG3422R050具有集成驱动器、保护和温度报告功能的 600V 50mΩ GaN FET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 1.6-kW RefDes W/ CCM Totem Pole PFC & Current-Mode LLC Realized by C2000 & GaN PDF | HTML 2022-10-24

相关设计资源

硬件开发

子卡
LMG3410-HB-EVM LMG3410R070 600V 70mΩ GaN 半桥子卡 TMDSCNCD280039C TMS320F280039C C2000™ MCU controlCARD™ 评估模块 TMDSCNCD280049C F280049C C2000™ MCU controlCARD™ 评估模块
评估板
TMDSCNCD280025C TMS320F280025C C2000™ MCU controlCARD™ 评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频